Testa torica, a 2 tagli, con rivestimento UT, C-CRS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-CRS2030-10
C-CRS2040-05
C-CRS2050-03
C-CRS2060-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

102.90 €

1 6 giorni 311045

96.82 €

1 6 giorni 40.51245

88.62 €

1 6 giorni 50.31550

114.13 €

1 11 giorni 621550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiCN

Supporto tecnico