C-CER, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, per nervature profonde, con rivestimento UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-CER2002-0.5
C-CER2002-1
C-CER2002-1.5
C-CER2003-1
C-CER2003-2
C-CER2003-3
C-CER2004-2
C-CER2004-3
C-CER2004-4
C-CER2004-5
C-CER2005-2
C-CER2005-4
C-CER2005-6
C-CER2005-8
C-CER2006-2
C-CER2006-4
C-CER2006-6
C-CER2006-8
C-CER2006-10
C-CER2007-2
C-CER2007-3
C-CER2007-4
C-CER2007-6
C-CER2007-8
C-CER2007-10
C-CER2008-4
C-CER2008-6
C-CER2008-8
C-CER2008-10
C-CER2008-12
C-CER2009-4
C-CER2009-6
C-CER2009-8
C-CER2009-10
C-CER2009-15
C-CER2010-4
C-CER2010-6
C-CER2010-8
C-CER2010-10
C-CER2010-12
C-CER2010-16
C-CER2010-20
C-CER2012-6
C-CER2012-8
C-CER2012-10
C-CER2012-12
C-CER2012-16
C-CER2014-6
C-CER2014-8
C-CER2014-10
C-CER2014-12
C-CER2014-14
C-CER2014-16
C-CER2014-22
C-CER2015-6
C-CER2015-8
C-CER2015-10
C-CER2015-12
C-CER2015-14
C-CER2015-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

109.79 €

1 11 giorni 0.20.34450.50.1816°0.650.70.740.780.85

119.20 €

1 6 giorni 0.20.344510.1816°1.181.251.311.361.45

143.39 €

1 6 giorni 0.20.34451.50.1816°1.671.761.841.92.01

95.00 €

1 6 giorni 0.30.444510.2816°1.221.31.371.431.55

119.20 €

1 6 giorni 0.30.444520.2816°2.242.362.462.552.7

123.23 €

1 6 giorni 0.30.444530.2816°3.33.453.563.663.83

69.89 €

1 6 giorni 0.40.644520.3816°2.312.472.62.712.91

69.89 €

1 11 giorni 0.40.644530.3816°3.383.573.723.854.07

69.89 €

1 6 giorni 0.40.644540.3816°4.444.654.824.965.21

69.89 €

1 11 giorni 0.40.644550.3816°5.495.735.916.066.33

22.49 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.744520.4816°2.372.562.712.853.09

50.20 €

1 6 giorni 0.50.744540.4816°4.524.774.975.145.44

50.20 €

1 6 giorni 0.50.744560.4816°6.646.947.177.377.71

83.80 €

1 6 giorni 0.50.744580.4816°8.749.079.339.569.93

50.20 €

1 11 giorni 0.60.944520.5816°2.352.592.782.943.23

50.20 €

1 11 giorni 0.60.944540.5816°4.544.845.085.285.68

50.20 €

1 11 giorni 0.60.944560.5816°6.687.037.37.568.13

83.80 €

1 11 giorni 0.60.944580.5816°8.89.199.519.8410.58

104.41 €

1 6 giorni 0.60.9445100.5816°10.911.3311.7112.1113.02

50.20 €

1 6 giorni 0.7144520.6816°2.352.592.782.943.23

50.20 €

1 6 giorni 0.7144530.6816°3.463.733.944.134.46

50.20 €

1 11 giorni 0.7144540.6816°4.544.845.085.285.68

50.20 €

1 6 giorni 0.7144560.6816°6.687.037.37.568.13

73.05 €

1 6 giorni 0.7144580.6816°8.89.199.519.8410.58

83.80 €

1 6 giorni 0.71450100.6816°10.911.3311.7112.1113.02

56.45 €

1 6 giorni 0.81.244540.7816°4.544.845.085.285.68

56.45 €

1 11 giorni 0.81.244560.7816°6.687.037.37.568.13

56.45 €

1 11 giorni 0.81.244580.7816°8.89.199.519.8410.58

83.80 €

1 6 giorni 0.81.2450100.7816°10.911.3311.7112.1113.02

94.11 €

1 6 giorni 0.81.2450120.7816°12.9913.4513.9114.3915.47

52.44 €

1 6 giorni 0.91.344540.8816°4.544.845.085.285.68

56.45 €

1 6 giorni 0.91.344560.8816°6.687.037.37.568.13

56.45 €

1 6 giorni 0.91.344580.8816°8.89.199.519.8410.58

56.45 €

1 6 giorni 0.91.3445100.8816°10.911.3311.7112.1113.02

83.80 €

1 6 giorni 0.91.3450150.8816°16.1116.6517.2117.8119.14

52.44 €

1 6 giorni 11.544540.9516°4.664.935.155.345.74

52.44 €

1 11 giorni 11.544560.9516°6.787.17.367.628.19

52.44 €

1 8 giorni 11.544580.9516°8.889.259.569.910.64

52.44 €

1 6 giorni 11.5445100.9516°10.9711.3811.7612.1713.09

52.44 €

1 6 giorni 11.5445120.9516°13.0613.5113.9714.4515.53

83.80 €

1 11 giorni 11.5450160.9516°17.217.7718.3719.0120.43

83.80 €

1 6 giorni 11.5455200.9516°21.3422.0322.7723.5625.32

54.24 €

1 8 giorni 1.21.844561.1411°6.296.616.957.348.25

54.24 €

1 6 giorni 1.21.844581.1411°8.398.89.269.7810.99

54.24 €

1 6 giorni 1.21.8445101.1411°10.481111.5812.2113.72

54.24 €

1 6 giorni 1.21.8445121.1411°12.5813.213.8914.6516.46

83.80 €

1 6 giorni 1.21.8450161.1411°16.7617.5918.5119.5321.94

54.24 €

1 6 giorni 1.42.144561.3411°6.296.616.957.348.25

54.24 €

1 6 giorni 1.42.144581.3411°8.398.89.269.7810.99

54.24 €

1 6 giorni 1.42.1445101.3411°10.481111.5812.2113.72

54.24 €

1 6 giorni 1.42.1445121.3411°12.5813.213.8914.6516.46

54.24 €

1 6 giorni 1.42.1445141.3411°14.6715.416.217.0919.2

62.75 €

1 6 giorni 1.42.1450161.3411°16.7617.5918.5119.5321.94

83.80 €

1 6 giorni 1.42.1455221.3411°23.0524.1925.4426.84-

54.24 €

1 6 giorni 1.52.344561.4411°6.296.616.957.348.25

54.24 €

1 6 giorni 1.52.344581.4411°8.398.89.269.7810.99

54.24 €

1 6 giorni 1.52.3445101.4411°10.481111.5812.2113.72

54.24 €

1 6 giorni 1.52.3445121.4411°12.5813.213.8914.6516.46

54.24 €

1 6 giorni 1.52.3450141.4411°14.6715.416.217.0919.2

54.24 €

1 11 giorni 1.52.3450161.4411°16.7617.5918.5119.5321.94

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating TiCN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico