Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento in diamante per lavorazione di grafite, DCLB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCLB2004-0020
DCLB2004-0030
DCLB2004-0040
DCLB2004-0050
DCLB2005-0020
DCLB2005-0030
DCLB2005-0060
DCLB2005-0100
DCLB2006-0020
DCLB2006-0030
DCLB2006-0040
DCLB2006-0060
DCLB2006-0100
DCLB2006-0120
DCLB2010-0030
DCLB2010-0050
DCLB2010-0060
DCLB2010-0080
DCLB2010-0100
DCLB2010-0100-08
DCLB2010-0120
DCLB2010-0160
DCLB2010-0200
DCLB2015-0060
DCLB2015-0100
DCLB2015-0160
DCLB2020-0040
DCLB2020-0080
DCLB2020-0100
DCLB2020-0160
DCLB2020-0200
DCLB2020-0200-16
DCLB2020-0250
DCLB2020-0250-30
DCLB2020-0300
DCLB2020-0300-16
DCLB2020-0350
DCLB2020-0400
DCLB2030-0160
DCLB2030-0200
DCLB2030-0250
DCLB2030-0300
DCLB2030-0300-S6
DCLB2030-0400
DCLB2030-0400-S6
DCLB2040-0160
DCLB2040-0200
DCLB2040-0250
DCLB2040-0300
DCLB2040-0300-60
DCLB2040-0400
DCLB2040-0400-S6
DCLB2040-0500
DCLB2040-0500-S6
DCLB2040-0600
DCLB2050-0200
DCLB2050-0300
DCLB2060-0300
DCLB2060-0400
DCLB2060-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

105.36 €

1 11 giorni 0.20.3245240.3716°2.242.412.542.652.85

105.36 €

1 11 giorni 0.20.3245340.3716°3.333.523.673.84.08

105.36 €

1 6 giorni 0.20.3245440.3716°4.394.614.784.945.3

105.36 €

1 11 giorni 0.20.3245540.3716°5.455.695.886.086.52

105.36 €

1 11 giorni 0.250.445240.4716°2.292.492.642.783.01

105.36 €

1 6 giorni 0.250.445340.4716°3.393.613.793.954.24

105.36 €

1 6 giorni 0.250.445640.4716°6.596.897.137.377.91

105.36 €

1 11 giorni 0.250.4451040.4716°10.7811.1611.5311.9312.8

105.36 €

1 6 giorni 0.30.4845240.5716°2.332.552.732.893.16

105.36 €

1 6 giorni 0.30.4845340.5716°3.443.73.94.084.4

105.36 €

1 11 giorni 0.30.4845440.5716°4.534.825.055.245.62

105.36 €

1 6 giorni 0.30.4845640.5716°6.677.017.287.528.07

105.36 €

1 6 giorni 0.30.48451040.5716°10.8911.3111.6812.0812.96

105.36 €

1 6 giorni 0.30.48451240.5716°12.9813.4413.8814.3615.41

105.36 €

1 6 giorni 0.50.845340.9616°3.453.693.894.064.37

105.36 €

1 11 giorni 0.50.845540.9616°5.615.916.166.376.81

105.36 €

1 6 giorni 0.50.845640.9616°6.677.017.277.518.04

105.36 €

1 9 giorni 0.50.845840.9616°8.799.179.479.7810.48

105.36 €

1 6 giorni 0.51.5601040.9616°10.8911.3111.6712.0612.93

121.20 €

1 Stesso giorno

Stock

0.50.8451040.9616°10.8911.3111.6712.0612.93

105.36 €

1 9 giorni 0.50.8501240.9616°12.9813.4413.8714.3415.38

105.36 €

1 6 giorni 0.50.8501640.9616°17.1417.718.2718.8920.27

105.36 €

1 9 giorni 0.51.5602040.9616°21.2821.9522.6823.4525.17

121.49 €

1 6 giorni 0.751.245641.4416°6.146.326.516.717.16

121.49 €

1 9 giorni 0.751.2451041.4416°10.2710.5810.9111.2712.06

121.49 €

1 6 giorni 0.751.2501641.4416°16.4616.9717.5118.119.4

105.36 €

1 6 giorni 11.645441.916°4.134.234.344.464.73

105.36 €

1 6 giorni 11.645841.916°8.258.498.749.029.62

105.36 €

1 6 giorni 11.6451041.916°10.3110.6210.9411.2912.07

105.36 €

1 6 giorni 11.6501641.916°16.517.0117.5518.1219.41

105.36 €

1 9 giorni 13702041.916°20.6321.2721.9522.68-

105.36 €

1 6 giorni 11.6602041.916°20.6321.2721.9522.68-

105.36 €

1 6 giorni 11.6652541.916°25.7926.5927.4528.37-

105.36 €

1 6 giorni 13652541.916°25.7926.5927.4528.37-

105.36 €

1 6 giorni 13703041.916°30.9431.9232.95--

105.36 €

1 9 giorni 11.6703041.916°30.9431.9232.95--

105.36 €

1 11 giorni 13703541.9116°36.0937.2338.45--

109.28 €

1 6 giorni 11.6804041.9116°41.2542.55---

121.49 €

1 9 giorni 1.52.4601662.916°16.4916.9817.518.0619.3

121.49 €

1 6 giorni 1.52.4602062.916°20.6121.2321.922.6124.2

138.04 €

1 6 giorni 1.52.4702562.916°25.7726.5627.428.330.31

109.28 €

1 6 giorni 1.54.5803042.916°30.93----

138.04 €

1 6 giorni 1.52.4803062.916°30.9331.8832.934-

121.49 €

1 6 giorni 1.54.5804042.916°41.24----

149.80 €

1 6 giorni 1.52.4804062.916°41.2442.5343.91--

133.67 €

1 6 giorni 23.2701663.916°16.4716.9417.4517.9919.19

133.67 €

1 6 giorni 23.2702063.916°20.621.221.8522.54-

133.67 €

1 9 giorni 23.2702563.916°25.7526.5327.3528.24-

133.67 €

1 6 giorni 23.2703063.916°30.9131.8532.85--

149.80 €

1 6 giorni 261003043.916°-----

149.80 €

1 6 giorni 261004043.9------

149.80 €

1 6 giorni 23.2904063.916°41.2242.5---

154.14 €

1 9 giorni 261005043.9------

160.66 €

1 11 giorni 23.21005063.916°51.5453.15---

154.14 €

1 6 giorni 261006043.91------

133.67 €

1 6 giorni 2.54702064.816°20.7621.3621.99--

138.04 €

1 6 giorni 2.54803064.816°31.0832---

138.04 €

1 6 giorni 34.8803065.7------

160.66 €

1 6 giorni 34.81004065.7------

160.66 €

1 6 giorni 34.81205065.7------

Loading...

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Rivestimento DIA R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico