Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPS2003 |
CPS2004 |
CPS2005 |
CPS2006 |
CPS2007 |
CPS2008 |
CPS2009 |
CPS2010 |
CPS2012 |
CPS2015 |
CPS2020 |
CPS2025 |
CPS2030 |
CPS2030SS |
CPS2030SSL |
CPS2040 |
CPS2040SS |
CPS2040SSL |
CPS2050 |
CPS2060 |
CPS2080 |
CPS2100 |
CPS2120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 1 | 11 giorni | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 16° | ||
80.67 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
71.26 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
71.26 € | 1 | 11 giorni | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
62.75 € | 1 | 11 giorni | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 16° | ||
62.75 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 16° | ||
62.75 € | 1 | 11 giorni | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 16° | ||
44.80 € | 1 | 11 giorni | 1 | 3 | 4 | 50 | 16° | ||
44.80 € | 1 | 11 giorni | 1.2 | 3.6 | 4 | 50 | 16° | ||
44.80 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 16° | ||
44.80 € | 1 | 11 giorni | 2 | 6 | 4 | 55 | 16° | ||
44.80 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 55 | 16° | ||
62.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 60 | 16° | ||
62.75 € | 1 | 11 giorni | 3 | 4.5 | 3 | 60 | - | ||
72.13 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 3 | 100 | - | ||
68.99 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 60 | 16° | ||
68.99 € | 1 | 6 giorni | 4 | 6 | 4 | 60 | - | ||
88.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 4 | 100 | - | ||
68.99 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 60 | 16° | ||
68.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | - | ||
115.16 € | 1 | 12 giorni | 8 | 24 | 8 | 80 | - | ||
141.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | - | ||
209.27 € | 1 | 6 giorni | 12 | 36 | 12 | 90 | - |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali