Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CNRS4060-10-16 |
CNRS4080-10-16 |
CNRS4100-10-26 |
CNRS4100-15-26 |
CNRS4100-20-26 |
CNRS4120-10-26 |
CNRS4120-15-26 |
CNRS4120-20-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.63 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 16 | 90 | 6 | ||
156.32 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 16 | 100 | 8 | ||
191.16 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1 | 26 | 110 | 10 | ||
191.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 26 | 110 | 10 | ||
191.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 26 | 110 | 10 | ||
243.01 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 26 | 120 | 12 | ||
243.01 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 26 | 120 | 12 | ||
243.01 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 26 | 120 | 12 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Coating | TiCN |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali