Fresa per smussatura a spirale per processo di smussatura SV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SV2030
SV2040
SV2060
SV2080
SV2100
SV2120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length L
(mmm)

135.77 €

1 6 giorni 0.81.1340

146.55 €

1 11 giorni 0.81.6445

156.86 €

1 6 giorni 12.5650

182.84 €

1 6 giorni 13.5860

261.27 €

1 11 giorni 14.51070

306.52 €

1 6 giorni 15.51275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Half Angle of Taper A(°) 45

Supporto tecnico