• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica ad alta velocità, SSB200 CBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB200-R0.3-1.5
SSB200-R0.4-2
SSB200-R0.5-2.5
SSB200-R0.6-3
SSB200-R0.75-3.8
SSB200-R1-4
SSB200-R1-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)
Profilo (l2) Lunghezza effettiva 2
(mm)
(d3) Diametro della gola
(mm)

132.57 €

1 6 giorni 0.30.5531.501-00510-003000.60.56A5.41.5

132.57 €

1 6 giorni 0.40.653201-00510-004000.80.76A7.92

132.57 €

1 6 giorni 0.50.7532.501-00510-0050010.95A8.12

138.10 €

1 6 giorni 0.60.853301-00510-006001.21.15A8.32

138.10 €

1 6 giorni 0.751523.801-00510-007501.51.45B--

138.10 €

1 6 giorni 11.252401-00510-0100121.94B--

138.10 €

1 6 giorni 11.252501-00510-0100021.94B--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Diametro gambo (d)(mm) 4 Precisione R(μm) 0.005~-0.005
Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione NA (γ) Angolo collo(°) 15

Supporto tecnico