AL2D-2, fresa solo alluminio (con lunghezza tagliente 2x)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL2D-2-0.5
AL2D-2-0.6
AL2D-2-0.7
AL2D-2-0.8
AL2D-2-0.9
AL2D-2-1
AL2D-2-1.1
AL2D-2-1.2
AL2D-2-1.3
AL2D-2-1.4
AL2D-2-1.5
AL2D-2-1.6
AL2D-2-1.7
AL2D-2-1.8
AL2D-2-1.9
AL2D-2-2
AL2D-2-2.1
AL2D-2-2.2
AL2D-2-2.3
AL2D-2-2.4
AL2D-2-2.5
AL2D-2-2.6
AL2D-2-2.7
AL2D-2-2.8
AL2D-2-2.9
AL2D-2-3
AL2D-2-3.5
AL2D-2-4
AL2D-2-4.5
AL2D-2-5
AL2D-2-5.5
AL2D-2-6
AL2D-2-7
AL2D-2-8
AL2D-2-9
AL2D-2-10
AL2D-2-11
AL2D-2-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

31.71 €

1 6 giorni 0.51445901-00631-00050

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.2445901-00631-00060

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.4445901-00631-00070

38.03 €

1 6 giorni 0.81.6445901-00631-00080

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.8445901-00631-00090

23.81 €

1 Disponibile 6 giorni 12445901-00631-00100

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12.2445901-00631-00110

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22.4445901-00631-00120

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.32.6445901-00631-00130

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.8445901-00631-00140

23.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53445901-00631-00150

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.63.2445901-00631-00160

45.36 €

1 6 giorni 1.73.4445901-00631-00170

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.83.6445901-00631-00180

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.93.8445901-00631-00190

23.81 €

1 6 giorni 24445901-00631-00200

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.14.2445901-00631-00210

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.24.4445901-00631-00220

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.34.6445901-00631-00230

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.44.8445901-00631-00240

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2.55445901-00631-00250

39.77 €

1 Disponibile 6 giorni 2.65.2445901-00631-00260

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.75.4445901-00631-00270

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.85.6445901-00631-00280

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.95.8650901-00631-00290

33.29 €

1 6 giorni 36650901-00631-00300

40.40 €

1 Disponibile 6 giorni 3.57650901-00631-00350

34.08 €

1 6 giorni 48650901-00631-00400

51.68 €

1 6 giorni 4.59655901-00631-00450

44.57 €

1 6 giorni 510655901-00631-00500

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 5.511655901-00631-00550

39.62 €

1 6 giorni 612655-01-00631-00600

72.80 €

1 Disponibile 6 giorni 714870901-00631-00700

80.13 €

1 Disponibile 6 giorni 816870-01-00631-00800

94.93 €

1 6 giorni 9181075901-00631-00900

94.93 €

1 6 giorni 10201075-01-00631-01000

96.68 €

1 6 giorni 11221280901-00631-01100

96.68 €

1 6 giorni 12241280-01-00631-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico