Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL5D-2-1 |
AL5D-2-1.5 |
AL5D-2-2 |
AL5D-2-2.5 |
AL5D-2-3 |
AL5D-2-4 |
AL5D-2-5 |
AL5D-2-6 |
AL5D-2-7 |
AL5D-2-8 |
AL5D-2-9 |
AL5D-2-10 |
AL5D-2-11 |
AL5D-2-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00100 | |
69.06 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00150 | ||
61.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00200 | ||
69.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00250 | |
72.02 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00634-00300 | ||
75.97 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00634-00400 | ||
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00634-00500 | |
94.15 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 01-00634-00600 | ||
97.24 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | 8 | 90 | 9 | 01-00634-00700 | ||
139.18 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 01-00634-00800 | ||
142.65 € | 1 | 6 giorni | 9 | 45 | 10 | 100 | 9 | 01-00634-00900 | ||
137.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 01-00634-01000 | ||
165.70 € | 1 | 6 giorni | 11 | 55 | 12 | 110 | 9 | 01-00634-01100 | ||
165.70 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | 12 | 110 | - | 01-00634-01200 |
Loading...
work material | Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali