• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa conica al carburo, NTE-2

Fresa a testa conica al carburo, NTE-2
[Materiale lavorabile] ○: Acciaio al carbonio, lega di acciaio/acciaio per utensili, acciaio trattato termicamente, acciaio inox, rame ◎: lega di alluminio, resina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTE-2-0.5-0.5
NTE-2-0.5-1
NTE-2-0.5-1.5
NTE-2-0.5-2
NTE-2-0.5-2.5
NTE-2-0.5-3
NTE-2-0.5-5
NTE-2-0.5-10
NTE-2-0.5-15
NTE-2-0.6-0.5
NTE-2-0.6-1
NTE-2-0.6-1.5
NTE-2-0.6-2
NTE-2-0.6-2.5
NTE-2-0.6-3
NTE-2-0.7-0.5
NTE-2-0.7-1
NTE-2-0.7-1.5
NTE-2-0.7-2
NTE-2-0.7-2.5
NTE-2-0.7-3
NTE-2-0.8-0.5
NTE-2-0.8-1
NTE-2-0.8-1.5
NTE-2-0.8-2
NTE-2-0.8-2.5
NTE-2-0.8-3
NTE-2-0.9-0.5
NTE-2-0.9-1
NTE-2-0.9-1.5
NTE-2-0.9-2
NTE-2-0.9-2.5
NTE-2-0.9-3
NTE-2-1-0.5
NTE-2-1-1
NTE-2-1-1.5
NTE-2-1-2
NTE-2-1-2.5
NTE-2-1-3
NTE-2-1-5
NTE-2-1-10
NTE-2-1-15
NTE-2-1.5-0.5
NTE-2-1.5-1
NTE-2-1.5-1.5
NTE-2-1.5-2
NTE-2-1.5-2.5
NTE-2-1.5-3
NTE-2-1.5-5
NTE-2-1.5-10
NTE-2-1.5-15
NTE-2-1.5-20
NTE-2-2-0.5
NTE-2-2-1.5
NTE-2-2-2
NTE-2-2-2.5
NTE-2-2-3
NTE-2-2-5
NTE-2-2-15
NTE-2-2.5-0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

94.93 €

1 6 giorni 0.50.5233501-00312-000510.539

94.93 €

1 6 giorni 10.5233501-00312-000520.579

94.93 €

1 6 giorni 1.50.5233501-00312-000530.69

94.93 €

1 6 giorni 20.5233501-00312-000540.649

94.93 €

1 6 giorni 2.50.5233501-00312-000550.679

94.93 €

1 6 giorni 30.5233501-00312-000560.719

108.83 €

1 6 giorni 50.5233501-00313-000520.859

128.71 €

1 6 giorni 100.5233501-00313-000541.2110

154.10 €

1 6 giorni 150.5233501-00313-000551.5715

97.31 €

1 6 giorni 0.50.6233501-00312-000610.639

97.31 €

1 6 giorni 10.6233501-00312-000620.679

97.31 €

1 6 giorni 1.50.6233501-00312-000630.79

97.31 €

1 6 giorni 20.6233501-00312-000640.749

97.31 €

1 6 giorni 2.50.6233501-00312-000650.789

97.31 €

1 6 giorni 30.6233501-00312-000660.819

97.31 €

1 6 giorni 0.50.7233501-00312-000710.739

97.31 €

1 6 giorni 10.7233501-00312-000720.779

97.31 €

1 6 giorni 1.50.7233501-00312-000730.89

97.31 €

1 6 giorni 20.7233501-00312-000740.849

97.31 €

1 6 giorni 2.50.7233501-00312-000750.889

97.31 €

1 6 giorni 30.7233501-00312-000760.919

87.04 €

1 6 giorni 0.50.8333501-00312-000810.859

87.04 €

1 6 giorni 10.8333501-00312-000820.99

87.04 €

1 6 giorni 1.50.8333501-00312-000830.969

87.04 €

1 6 giorni 20.8333501-00312-000841.019

87.04 €

1 6 giorni 2.50.8333501-00312-000851.069

87.04 €

1 6 giorni 30.8333501-00312-000861.119

88.61 €

1 6 giorni 0.50.9333501-00312-000910.959

88.61 €

1 6 giorni 10.9333501-00312-0009219

88.61 €

1 6 giorni 1.50.9333501-00312-000931.069

88.61 €

1 6 giorni 20.9333501-00312-000941.119

88.61 €

1 6 giorni 2.50.9333501-00312-000951.169

88.61 €

1 6 giorni 30.9333501-00312-000961.219

75.97 €

1 6 giorni 0.51444501-00312-001011.079

75.97 €

1 6 giorni 11444501-00312-001021.149

75.97 €

1 6 giorni 1.51444501-00312-001031.219

75.97 €

1 6 giorni 21444501-00312-001041.289

75.97 €

1 6 giorni 2.51444501-00312-001051.359

75.97 €

1 6 giorni 31444501-00312-001061.429

118.64 €

1 6 giorni 51444501-00312-001071.79

126.55 €

1 6 giorni 101444501-00312-001082.4110

104.97 €

1 6 giorni 151464501-00313-001053.1415

77.54 €

1 6 giorni 0.51.5544501-00312-001511.599

77.54 €

1 6 giorni 11.5544501-00312-001521.679

77.54 €

1 6 giorni 1.51.5544501-00312-001531.769

77.54 €

1 6 giorni 21.5544501-00312-001541.859

77.54 €

1 6 giorni 2.51.5544501-00312-001551.949

77.54 €

1 6 giorni 31.5544501-00312-001562.029

100.47 €

1 6 giorni 51.5544501-00312-001572.379

126.55 €

1 6 giorni 101.5544501-00312-001583.2610

104.97 €

1 6 giorni 151.5564501-00313-001554.1815

175.08 €

1 6 giorni 201.56.1865001-00313-00156620

75.97 €

1 6 giorni 0.52644501-00312-002012.19

75.97 €

1 6 giorni 1.52644501-00312-002032.319

75.97 €

1 6 giorni 22644501-00312-002042.429

75.97 €

1 6 giorni 2.52644501-00312-002052.529

75.97 €

1 6 giorni 32644501-00312-002062.639

79.13 €

1 6 giorni 52644501-00312-002073.055

104.97 €

1 6 giorni 152664501-00313-002055.2215

76.75 €

1 6 giorni 0.52.5844501-00312-002512.649

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle(°) 30

Supporto tecnico