Micropunta NSMD-S, tipo corto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMD-S-0.01
NSMD-S-0.02
NSMD-S-0.03
NSMD-S-0.04
NSMD-S-0.05
NSMD-S-0.015
NSMD-S-0.025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

261.21 €

1 6 giorni 0.010.0604-00005-00100

208.76 €

1 6 giorni 0.020.1204-00005-00200

127.20 €

1 6 giorni 0.030.1804-00005-00300

117.85 €

1 6 giorni 0.040.2404-00005-00400

99.67 €

1 6 giorni 0.050.304-00005-00500

261.21 €

1 6 giorni 0.0150.0904-00005-00150

208.76 €

1 6 giorni 0.0250.1504-00005-00250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Tip angle(°) 120 Thinning Available
(γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico