Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00050 | |
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00060 | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00070 | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00080 | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00090 | |
58.79 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00100 | ||
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 4.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00110 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00120 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 5.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00130 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 5.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00140 | |
51.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00150 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 6.4 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00160 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 6.8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00170 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 7.2 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00180 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 7.6 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00190 | |
46.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00200 | |
62.96 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 8.4 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00210 | ||
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 8.8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00220 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 9.2 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00230 | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 9.6 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00240 | |
51.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00250 | |
87.04 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 10.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00260 | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 10.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00270 | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 11.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00280 | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 11.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00290 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 12.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00310 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 12.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00320 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 13.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00330 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 13.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00340 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00350 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 14.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00360 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 14.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00370 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 15.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00380 | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 15.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00390 | ||
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 16 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00400 | |
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 16.4 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00410 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 16.8 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00420 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 17.2 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00430 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 17.6 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00440 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00450 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 18.4 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00460 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 18.8 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00470 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 19.2 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00480 | ||
107.58 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 19.6 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00490 | ||
83.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00500 | |
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 20.4 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00510 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 20.8 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00520 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 21.2 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00530 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 21.6 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00540 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00550 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 22.4 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00560 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 22.8 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00570 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 23.2 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00580 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 23.6 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00590 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 01-00040-00600 | ||
114.91 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 24.4 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00610 | ||
114.91 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 24.8 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00620 | ||
132.38 € | 1 | 8 giorni | 6.3 | 25.2 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00630 | ||
114.91 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 25.6 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00640 | ||
114.91 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 26 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00650 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali