NHR-2, fresa con stelo lungo (per nervature profonde)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHR-2-0.5-2
NHR-2-0.5-4
NHR-2-0.5-6
NHR-2-0.6-2
NHR-2-0.6-4
NHR-2-0.6-6
NHR-2-0.7-2
NHR-2-0.7-4
NHR-2-0.7-6
NHR-2-0.8-4
NHR-2-0.8-6
NHR-2-0.8-8
NHR-2-0.9-6
NHR-2-0.9-8
NHR-2-0.9-10
NHR-2-1-6
NHR-2-1-8
NHR-2-1-10
NHR-2-1-12
NHR-2-1.2-6
NHR-2-1.2-8
NHR-2-1.2-10
NHR-2-1.2-12
NHR-2-1.4-6
NHR-2-1.4-8
NHR-2-1.4-10
NHR-2-1.4-12
NHR-2-1.4-14
NHR-2-1.4-16
NHR-2-1.5-6
NHR-2-1.5-8
NHR-2-1.5-10
NHR-2-1.5-12
NHR-2-1.5-14
NHR-2-1.5-16
NHR-2-1.5-18
NHR-2-1.5-20
NHR-2-1.6-6
NHR-2-1.6-8
NHR-2-1.6-10
NHR-2-1.6-12
NHR-2-1.6-14
NHR-2-1.6-16
NHR-2-1.6-18
NHR-2-1.6-20
NHR-2-1.8-6
NHR-2-1.8-8
NHR-2-1.8-10
NHR-2-1.8-12
NHR-2-1.8-14
NHR-2-1.8-16
NHR-2-1.8-18
NHR-2-1.8-20
NHR-2-2-6
NHR-2-2-8
NHR-2-2-10
NHR-2-2-12
NHR-2-2-14
NHR-2-2-16
NHR-2-2-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Torsion Angle (θ) (d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

62.76 €

1 Stesso giorno

Stock

0.50.73352Torsione standard (30°–40°)0.4601-00412-00502

60.96 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.73354Torsione standard (30°–40°)0.4601-00412-00504

60.96 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.73356Torsione standard (30°–40°)0.4601-00412-00506

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.93352Torsione standard (30°–40°)0.5601-00412-00602

57.73 €

1 6 giorni 0.60.93354Torsione standard (30°–40°)0.5601-00412-00604

57.73 €

1 6 giorni 0.60.93356Torsione standard (30°–40°)0.5601-00412-00606

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714452Torsione standard (30°–40°)0.6601-00412-00702

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714454Torsione standard (30°–40°)0.6601-00412-00704

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714456Torsione standard (30°–40°)0.6601-00412-00706

49.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.24454Torsione standard (30°–40°)0.7601-00412-00804

49.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.24456Torsione standard (30°–40°)0.7601-00412-00806

49.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.24458Torsione standard (30°–40°)0.7601-00412-00808

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.354456Torsione standard (30°–40°)0.8601-00412-00906

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.354458Torsione standard (30°–40°)0.8601-00412-00908

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.3544510Torsione standard (30°–40°)0.8601-00412-00910

45.14 €

1 6 giorni 11.54456Torsione standard (30°–40°)0.9501-00412-01006

45.14 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54458Torsione standard (30°–40°)0.9501-00412-01008

40.51 €

1 Disponibile 6 giorni 11.544510Torsione standard (30°–40°)0.9501-00412-01010

45.14 €

1 6 giorni 11.544512Torsione standard (30°–40°)0.9501-00412-01012

52.26 €

1 6 giorni 1.21.84456Torsione standard (30°–40°)1.1501-00412-01206

59.59 €

1 6 giorni 1.21.84458Torsione standard (30°–40°)1.1501-00412-01208

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.844510Torsione standard (30°–40°)1.1501-00412-01210

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.844512Torsione standard (30°–40°)1.1501-00412-01212

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14456Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01406

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14458Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01408

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.144510Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01410

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.144512Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01412

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.145014Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01414

53.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.145016Torsione standard (30°–40°)1.3501-00412-01416

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34456Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01506

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34458Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01508

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.344510Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01510

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.344512Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01512

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345014Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01514

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345016Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01516

55.63 €

1 6 giorni 1.52.345518Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01518

48.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345520Torsione standard (30°–40°)1.4501-00412-01520

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44456Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01606

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44458Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01608

50.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.444510Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01610

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.444512Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01612

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.445014Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01614

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.445016Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01616

57.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.445518Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01618

57.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.445520Torsione standard (30°–40°)1.5501-00412-01620

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74456Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01806

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74458Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01808

50.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.744510Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01810

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.744512Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01812

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.745014Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01814

55.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.745016Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01816

64.32 €

1 6 giorni 1.82.745518Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01818

57.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.745520Torsione standard (30°–40°)1.7401-00412-01820

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 234456Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02006

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 234458Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02008

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2344510Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02010

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2344512Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02012

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2345014Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02014

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2345016Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02016

48.30 €

1 Disponibile 6 giorni 2345518Torsione standard (30°–40°)1.9401-00412-02018

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
(γ) Neck Angle(°) 12 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico