Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lunghezza sottocollo (ℓ1) (mm) | Diametro gambo (d) (mm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | (γ) Angolo collo (°) | (d2) Diametro collo (mm) | Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 30' (76 cm) (mm) | Lunghezza effettiva per angolo di inclinazione del lavoro 1° (mm) | Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 1° 30' (76 cm) (mm) | Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 2° (mm) | Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.31 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.07 | 45 | 0.2 | 4 | 08-00527-00050 | 0.1 | 12 | 0.085 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||
92.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05 | 0.07 | 45 | 0.3 | 4 | 08-00527-00051 | 0.1 | 12 | 0.085 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | |
100.67 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.07 | 45 | 0.5 | 4 | 08-00527-00053 | 0.1 | 12 | 0.085 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.69 | ||
99.67 € | 1 | 6 giorni | 0.075 | 0.1 | 45 | 0.3 | 4 | 08-00527-00071 | 0.15 | 12 | 0.13 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | ||
105.20 € | 1 | 6 giorni | 0.075 | 0.1 | 45 | 0.5 | 4 | 08-00527-00073 | 0.15 | 12 | 0.13 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.7 | ||
112.32 € | 1 | 6 giorni | 0.075 | 0.1 | 45 | 1 | 4 | 08-00527-00075 | 0.15 | 12 | 0.13 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | ||
67.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 0.3 | 4 | 08-00527-00100 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | |
60.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 0.5 | 4 | 08-00527-00101 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | |
60.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 0.75 | 4 | 08-00527-00102 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 1.02 | |
60.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 1 | 4 | 08-00527-00103 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.35 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.5 | 4 | 08-00527-00105 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.6 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 2.02 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.25 | 4 | 08-00527-00104 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.34 | 1.4 | 1.46 | 1.53 | 1.68 | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.75 | 4 | 08-00527-00106 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.86 | 1.94 | 2.03 | 2.13 | 2.35 | |
79.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 2 | 4 | 08-00527-00107 | 0.2 | 12 | 0.18 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.68 | |
79.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 2.5 | 4 | 08-00527-00108 | 0.2 | 12 | 0.18 | 2.65 | 2.76 | 2.89 | 3.02 | 3.34 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 45 | 3 | 4 | 08-00527-00109 | 0.2 | 12 | 0.18 | 3.17 | 3.31 | 3.46 | 3.62 | 4.01 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.5 | 4 | 08-00527-00211 | 0.4 | 12 | 0.37 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | |
47.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.8 | 4 | 08-00527-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.09 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 08-00527-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.1 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | |
41.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 1.5 | 4 | 08-00527-00203 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.62 | 1.69 | 1.76 | 1.84 | 2.02 | |
43.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 08-00527-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.15 | 2.23 | 2.33 | 2.43 | 2.68 | |
51.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 2.5 | 4 | 08-00527-00205 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.67 | 2.78 | 2.9 | 3.03 | 3.34 | |
46.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 3 | 4 | 08-00527-00206 | 0.4 | 12 | 0.37 | 3.19 | 3.32 | 3.47 | 3.63 | 4.01 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 3.5 | 4 | 08-00527-00207 | 0.4 | 12 | 0.37 | 3.71 | 3.87 | 4.04 | 4.23 | 4.67 | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 08-00527-00208 | 0.4 | 12 | 0.37 | 4.23 | 4.41 | 4.61 | 4.83 | 5.33 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 4.5 | 4 | 08-00527-00209 | 0.4 | 12 | 0.37 | 4.75 | 4.96 | 5.18 | 5.43 | 6 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 5 | 4 | 08-00527-00210 | 0.4 | 12 | 0.37 | 5.27 | 5.5 | 5.75 | 6.02 | 6.66 | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 1 | 4 | 08-00527-00300 | 0.6 | 12 | 0.56 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 1.5 | 4 | 08-00527-00301 | 0.6 | 12 | 0.56 | 1.64 | 1.71 | 1.77 | 1.84 | 2.02 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 2 | 4 | 08-00527-00302 | 0.6 | 12 | 0.56 | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.68 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 2.5 | 4 | 08-00527-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | 2.69 | 2.79 | 2.91 | 3.04 | 3.34 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 3 | 4 | 08-00527-00304 | 0.6 | 12 | 0.56 | 3.21 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 4.01 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 3.5 | 4 | 08-00527-00305 | 0.6 | 12 | 0.56 | 3.73 | 3.88 | 4.05 | 4.24 | 4.67 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 4 | 4 | 08-00527-00306 | 0.6 | 12 | 0.56 | 4.25 | 4.43 | 4.62 | 4.84 | 5.33 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 4.5 | 4 | 08-00527-00321 | 0.6 | 12 | 0.56 | 4.78 | 4.98 | 5.2 | 5.45 | 6.02 | |
34.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.3 | 0.45 | 45 | 5 | 4 | 08-00527-00308 | 0.6 | 12 | 0.56 | 5.29 | 5.52 | 5.76 | 6.03 | 6.66 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 5.5 | 4 | 08-00527-00322 | 0.6 | 12 | 0.56 | 5.82 | 6.07 | 6.34 | 6.64 | 6.66 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 6 | 4 | 08-00527-00310 | 0.6 | 12 | 0.56 | 6.34 | 6.61 | 6.9 | 7.23 | 7.99 | |
37.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 7 | 4 | 08-00527-00312 | 0.6 | 12 | 0.56 | 7.38 | 7.7 | 8.04 | 8.43 | 9.31 | |
44.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 8 | 4 | 08-00527-00314 | 0.6 | 12 | 0.56 | 8.42 | 8.79 | 9.18 | 9.62 | 10.64 | |
54.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 9 | 4 | 08-00527-00316 | 0.6 | 12 | 0.56 | 9.47 | 9.88 | 10.33 | 10.82 | 11.97 | |
45.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 10 | 4 | 08-00527-00318 | 0.6 | 12 | 0.56 | 10.51 | 10.97 | 11.47 | 12.02 | 13.3 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 12 | 4 | 08-00527-00320 | 0.6 | 12 | 0.56 | 12.59 | 13.14 | 13.75 | 14.41 | 15.95 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 2 | 4 | 08-00527-00401 | 0.8 | 12 | 0.76 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.65 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 3 | 4 | 08-00527-00402 | 0.8 | 12 | 0.76 | 3.2 | 3.33 | 3.47 | 3.62 | 3.97 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 08-00527-00403 | 0.8 | 12 | 0.76 | 4.25 | 4.42 | 4.61 | 4.82 | 5.3 | |
42.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.4 | 0.6 | 45 | 5 | 4 | 08-00527-00404 | 0.8 | 12 | 0.76 | 5.29 | 5.51 | 5.75 | 6.01 | 6.63 | |
40.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 08-00527-00405 | 0.8 | 12 | 0.76 | 6.33 | 6.6 | 6.89 | 7.21 | 7.96 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 7 | 4 | 08-00527-00406 | 0.8 | 12 | 0.76 | 7.38 | 7.69 | 8.03 | 8.41 | 9.28 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 8 | 4 | 08-00527-00407 | 0.8 | 12 | 0.76 | 8.42 | 8.78 | 9.17 | 9.6 | 10.61 | |
44.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 08-00527-00409 | 0.8 | 12 | 0.76 | 10.5 | 10.96 | 11.45 | 12 | 13.26 | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 12 | 4 | 08-00527-00410 | 0.8 | 12 | 0.76 | 12.59 | 13.14 | 13.73 | 14.39 | 15.92 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 2 | 4 | 08-00527-00500 | 1 | 12 | 0.95 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | 2.43 | 2.65 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 2.5 | 4 | 08-00527-00514 | 1 | 12 | 0.95 | 2.71 | 2.81 | 2.92 | 3.04 | 3.32 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 3 | 4 | 08-00527-00501 | 1 | 12 | 0.95 | 3.22 | 3.35 | 3.48 | 3.63 | 3.97 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 08-00527-00502 | 1 | 12 | 0.95 | 4.27 | 4.44 | 4.62 | 4.83 | 5.3 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 5 | 4 | 08-00527-00503 | 1 | 12 | 0.95 | 5.31 | 5.53 | 5.76 | 6.02 | 6.63 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 6 | 4 | 08-00527-00504 | 1 | 12 | 0.95 | 6.35 | 6.62 | 6.9 | 7.22 | 7.96 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 7 | 4 | 08-00527-00505 | 1 | 12 | 0.95 | 7.4 | 7.71 | 8.04 | 8.42 | 9.28 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 8 | 4 | 08-00527-00506 | 1 | 12 | 0.95 | 8.44 | 8.79 | 9.18 | 9.61 | 10.61 |
Loading...
Tipo | Sfera collo lungo | materiale di lavoro | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Precisione R(μm) | 0.005~-0.005 | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Con/senza torsione | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)(mm)
Diametro gambo (d)(mm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali