MHRH230, fresa a 2 taglienti, stelo lungo, per durezza elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHRH230-0.1-0.3
MHRH230-0.1-0.5
MHRH230-0.1-0.75
MHRH230-0.1-1
MHRH230-0.2-0.5
MHRH230-0.2-0.75
MHRH230-0.2-1
MHRH230-0.2-1.5
MHRH230-0.2-2
MHRH230-0.2-2.5
MHRH230-0.2-3
MHRH230-0.3-1
MHRH230-0.3-1.5
MHRH230-0.3-2
MHRH230-0.3-2.5
MHRH230-0.3-3
MHRH230-0.4-1
MHRH230-0.4-1.5
MHRH230-0.4-2
MHRH230-0.4-2.5
MHRH230-0.4-3
MHRH230-0.4-3.5
MHRH230-0.4-4
MHRH230-0.4-5
MHRH230-0.4-6
MHRH230-0.4-8
MHRH230-0.4-10
MHRH230-0.5-1
MHRH230-0.5-1.5
MHRH230-0.5-2
MHRH230-0.5-2.5
MHRH230-0.5-3
MHRH230-0.5-3.5
MHRH230-0.5-4
MHRH230-0.5-4.5
MHRH230-0.5-5
MHRH230-0.5-6
MHRH230-0.5-7
MHRH230-0.5-8
MHRH230-0.5-9
MHRH230-0.5-10
MHRH230-0.6-1.5
MHRH230-0.6-2
MHRH230-0.6-3
MHRH230-0.6-4
MHRH230-0.6-5
MHRH230-0.6-6
MHRH230-0.7-2
MHRH230-0.7-4
MHRH230-0.7-6
MHRH230-0.7-8
MHRH230-0.7-10
MHRH230-0.8-3
MHRH230-0.8-4
MHRH230-0.8-5
MHRH230-0.8-6
MHRH230-0.8-8
MHRH230-0.8-10
MHRH230-0.8-12
MHRH230-0.15-0.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

87.04 €

1 6 giorni 0.10.084450.30.08508-00207-010030~-0.01

102.26 €

1 6 giorni 0.10.084450.50.08508-00207-010050~-0.01

103.63 €

1 6 giorni 0.10.084450.750.08508-00207-010070~-0.01

116.26 €

1 6 giorni 0.10.0844510.08508-00207-010100~-0.01

60.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.154450.50.1808-00207-020050~-0.01

61.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.154450.750.1808-00207-020070~-0.01

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.1544510.1808-00207-020100~-0.01

78.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.154451.50.1808-00207-020150~-0.01

87.82 €

1 6 giorni 0.20.1544520.1808-00207-020200~-0.01

87.82 €

1 6 giorni 0.20.154452.50.1808-00207-020250~-0.01

99.10 €

1 6 giorni 0.20.1544530.1808-00207-020300~-0.01

59.59 €

1 6 giorni 0.30.2544510.2808-00207-030100~-0.01

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.254451.50.2808-00207-030150~-0.01

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.2544520.2808-00207-030200~-0.01

67.27 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.254452.50.2808-00207-030250~-0.01

69.63 €

1 Stesso giorno

Stock

0.30.2544530.2808-00207-030300~-0.01

45.36 €

1 6 giorni 0.40.344510.3708-00207-040100~-0.01

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.34451.50.3708-00207-040150~-0.01

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.344520.3708-00207-040200~-0.01

45.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.34452.50.3708-00207-040250~-0.01

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.344530.3708-00207-040300~-0.01

38.03 €

1 6 giorni 0.40.34453.50.3708-00207-040350~-0.01

39.59 €

1 Stesso giorno

Stock

0.40.344540.3708-00207-040400~-0.01

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.344550.3708-00207-040500~-0.02

47.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.344560.3708-00207-040600~-0.02

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.344580.3708-00207-040800~-0.02

91.77 €

1 6 giorni 0.40.3445100.3708-00207-041000~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.444510.4608-00207-050100~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.44451.50.4608-00207-050150~-0.02

35.08 €

1 6 giorni 0.50.444520.4608-00207-050200~-0.02

35.08 €

1 6 giorni 0.50.44452.50.4608-00207-050250~-0.02

27.76 €

1 6 giorni 0.50.444530.4608-00207-050300~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.44453.50.4608-00207-050350~-0.02

28.43 €

1 Stesso giorno

Stock

0.50.444540.4608-00207-050400~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.44454.50.4608-00207-050450~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.444550.4608-00207-050500~-0.02

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.444560.4608-00207-050600~-0.02

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.444570.4608-00207-050700~-0.02

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.445080.4608-00207-050800~-0.02

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.445090.4608-00207-050900~-0.02

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.4450100.4608-00207-051000~-0.02

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.54451.50.5608-00207-060150~-0.02

38.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.60.544520.5608-00207-060200~-0.02

30.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.60.544530.5608-00207-060300~-0.02

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.544540.5608-00207-060400~-0.02

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.544550.5608-00207-060500~-0.02

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.544560.5608-00207-060600~-0.02

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.70.5544520.6608-00207-070200~-0.02

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.70.5544540.6608-00207-070400~-0.02

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.70.5544560.6608-00207-070600~-0.02

53.84 €

1 Disponibile 6 giorni 0.70.5545080.6608-00207-070800~-0.02

71.23 €

1 Disponibile 6 giorni 0.70.55450100.6608-00207-071000~-0.02

32.51 €

1 6 giorni 0.80.6544530.7608-00207-080300~-0.02

33.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.80.6544540.7608-00207-080400~-0.02

39.82 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.6544550.7608-00207-080500~-0.02

32.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.6544560.7608-00207-080600~-0.02

32.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.6545080.7608-00207-080800~-0.02

47.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.65450100.7608-00207-081000~-0.02

53.84 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.65450120.7608-00207-081200~-0.02

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.124450.30.1308-00207-015030~-0.01

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) (γ) Neck Angle(°) 12

Supporto tecnico