• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MHDH645, fresa a testa quadrata a 6 taglienti per un'elevata durezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHDH645-5-10
MHDH645-5-15
MHDH645-6-12
MHDH645-6-18
MHDH645-8-16
MHDH645-8-24
MHDH645-10-20
MHDH645-10-30
MHDH645-12-24
MHDH645-12-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

72.80 €

1 6 giorni 5106601208-00428-00500

80.70 €

1 6 giorni 5156651208-00428-00501

79.13 €

1 6 giorni 612660-08-00428-00600

87.82 €

1 6 giorni 618665-08-00428-00601

107.58 €

1 6 giorni 816865-08-00428-00800

120.21 €

1 6 giorni 824870-08-00428-00801

100.55 €

1 6 giorni 10201075-08-00428-01000

111.59 €

1 6 giorni 10301080-08-00428-01001

128.16 €

1 6 giorni 12241280-08-00428-01200

141.95 €

1 6 giorni 12361290-08-00428-01201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 6 Type Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) -0.02~-0.045

Supporto tecnico