Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSME100-0.01 |
NSME100-0.02 |
NSME100-0.03 |
NSME100-0.04 |
NSME100-0.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203.24 € | 1 | 6 giorni | 0.01 | 0.01 | 01-00001-00010 | ||
162.38 € | 1 | 6 giorni | 0.02 | 0.02 | 01-00001-00020 | ||
139.19 € | 1 | 6 giorni | 0.03 | 0.03 | 01-00001-00030 | ||
116.01 € | 1 | 6 giorni | 0.04 | 0.04 | 01-00001-00040 | ||
104.41 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.05 | 01-00001-00050 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 45 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione |
(γ) Neck Angle(°) | 15 | Blade diameter tolerance(mm) | ±0.002 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali