Fresa a testa conica con rivestimento MUGEN, MTE230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTE230-0.2-0.5
MTE230-0.2-1
MTE230-0.2-1.5
MTE230-0.2-2
MTE230-0.2-3
MTE230-0.2-5
MTE230-0.2-10
MTE230-0.3-0.5
MTE230-0.3-1
MTE230-0.3-1.5
MTE230-0.3-2
MTE230-0.3-3
MTE230-0.3-5
MTE230-0.3-10
MTE230-0.4-0.5
MTE230-0.4-1
MTE230-0.4-1.5
MTE230-0.4-2
MTE230-0.4-3
MTE230-0.4-5
MTE230-0.4-10
MTE230-0.5-0.5
MTE230-0.5-1
MTE230-0.5-1.5
MTE230-0.5-2
MTE230-0.5-3
MTE230-0.5-4
MTE230-0.5-5
MTE230-0.5-6
MTE230-0.5-7
MTE230-0.5-10
MTE230-0.5-15
MTE230-0.5-20
MTE230-0.6-0.5
MTE230-0.6-1
MTE230-0.6-1.5
MTE230-0.6-2
MTE230-0.6-3
MTE230-0.6-4
MTE230-0.6-5
MTE230-0.6-6
MTE230-0.6-7
MTE230-0.6-10
MTE230-0.6-15
MTE230-0.6-20
MTE230-0.7-0.5
MTE230-0.7-1
MTE230-0.7-1.5
MTE230-0.7-2
MTE230-0.7-3
MTE230-0.7-4
MTE230-0.7-5
MTE230-0.7-6
MTE230-0.7-7
MTE230-0.7-10
MTE230-0.7-15
MTE230-0.7-20
MTE230-0.8-0.5
MTE230-0.8-1
MTE230-0.8-1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

761.54 €

1 6 giorni 0.50.20.844508-00300-002020.21

108.37 €

1 6 giorni 10.20.844508-00300-002040.23

108.37 €

1 6 giorni 1.50.20.844508-00300-002050.24

108.37 €

1 6 giorni 20.20.844508-00300-002060.26

108.37 €

1 6 giorni 30.20.844508-00300-002080.28

127.33 €

1 6 giorni 50.20.844508-00300-002120.34

106.08 €

1 6 giorni 100.20.844508-00300-002190.48-

89.40 €

1 6 giorni 0.50.31.244508-00300-003020.32

89.40 €

1 6 giorni 10.31.244508-00300-003040.34

89.40 €

1 6 giorni 1.50.31.244508-00300-003050.36

89.40 €

1 6 giorni 20.31.244508-00300-003060.38

89.40 €

1 6 giorni 30.31.244508-00300-003080.43

104.42 €

1 6 giorni 50.31.244508-00300-003120.51

127.33 €

1 6 giorni 100.31.244508-00300-003190.72-

103.63 €

1 6 giorni 0.50.41.644508-00300-004020.43

109.15 €

1 6 giorni 10.41.644508-00300-004040.46

109.15 €

1 6 giorni 1.50.41.644508-00300-004050.48

109.15 €

1 6 giorni 20.41.644508-00300-004060.51

109.15 €

1 6 giorni 30.41.644508-00300-004080.57

134.66 €

1 6 giorni 50.41.644508-00300-004120.68

112.84 €

1 6 giorni 100.41.644508-00300-004190.96-

96.72 €

1 6 giorni 0.50.5244508-00300-005020.53

89.40 €

1 6 giorni 10.5244508-00300-005040.57

89.40 €

1 6 giorni 1.50.5244508-00300-005050.6

89.40 €

1 6 giorni 20.5244508-00300-005060.64

89.40 €

1 6 giorni 30.5244508-00300-005080.71

100.52 €

1 Stesso giorno

Stock

40.5244508-00300-005100.78

104.42 €

1 6 giorni 50.5244508-00300-005120.85

112.32 €

1 6 giorni 60.5244508-00300-005140.92

119.44 €

1 6 giorni 70.5244508-00300-005160.99

127.33 €

1 6 giorni 100.5244508-00300-005191.21-

95.03 €

1 6 giorni 150.5244508-00300-005241.5715°

109.53 €

1 6 giorni 200.5244508-00300-005251.9615°

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.6244508-00300-006020.63

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10.6244508-00300-006040.67

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.6244508-00300-006050.7

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 20.6244508-00300-006060.74

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 30.6244508-00300-006080.81

91.77 €

1 6 giorni 40.6244508-00300-006100.88

106.21 €

1 6 giorni 50.6244508-00300-006120.95

105.99 €

1 6 giorni 60.6244508-00300-006141.02

113.90 €

1 6 giorni 70.6244508-00300-006161.09

128.34 €

1 6 giorni 100.6244508-00300-006191.31-

128.91 €

1 6 giorni 150.6244508-00300-006241.6715°

100.14 €

1 6 giorni 200.6244508-00300-006252.0615°

102.04 €

1 6 giorni 0.50.7244508-00300-007020.73

102.04 €

1 6 giorni 10.7244508-00300-007040.77

102.04 €

1 6 giorni 1.50.7244508-00300-007050.8

102.04 €

1 6 giorni 20.7244508-00300-007060.84

102.04 €

1 6 giorni 30.7244508-00300-007080.91

111.53 €

1 6 giorni 40.7244508-00300-007100.98

120.21 €

1 6 giorni 50.7244508-00300-007121.05

129.71 €

1 6 giorni 60.7244508-00300-007141.12

96.68 €

1 6 giorni 70.7244508-00300-007161.19

103.32 €

1 6 giorni 100.7244508-00300-007191.41-

109.38 €

1 6 giorni 150.7244508-00300-007241.7715°

116.01 €

1 6 giorni 200.7244508-00300-007252.1615°

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.8344508-00300-008020.85

83.86 €

1 6 giorni 10.8344508-00300-008040.9

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.8344508-00300-008050.96

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico