Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 0.5 | 0.005~-0.005 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 08-00221-02050 | 0.18 | 12° | |
94.93 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 6 | 0.5 | 0.005~-0.005 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 08-00220-02001 | 0.18 | 12° | ||
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00221-02051 | 0.18 | 12° | |
94.93 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 6 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00220-02002 | 0.18 | 12° | ||
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.04 | 08-00221-02052 | 0.18 | 12° | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00221-02053 | 0.18 | 12° | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00221-03050 | 0.28 | 12° | |
91.77 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 6 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00220-03001 | 0.28 | 12° | ||
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.04 | 08-00221-03051 | 0.28 | 12° | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00221-03052 | 0.28 | 12° | |
91.77 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00220-03002 | 0.28 | 12° | ||
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 4 | 2.5 | 0.005~-0.005 | 2.65 | 2.77 | 2.90 | 3.04 | 3.37 | 08-00221-03053 | 0.28 | 12° | |
87.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.18 | 3.32 | 3.47 | 3.64 | 4.04 | 08-00221-03054 | 0.28 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 1.41 | 08-00221-04050 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.07 | 08-00221-04051 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.47 | 2.74 | 08-00221-04052 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.47 | 2.74 | 08-00220-04005 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.20 | 3.34 | 3.5 | 3.67 | 4.07 | 08-00221-04053 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 6 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.20 | 3.34 | 3.5 | 3.67 | 4.07 | 08-00220-04006 | 0.37 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.24 | 4.43 | 4.64 | 4.87 | 5.4 | 08-00221-04054 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.24 | 4.43 | 4.64 | 4.87 | 5.4 | 08-00220-04007 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.39 | 08-00221-04100 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.63 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 2.06 | 08-00221-04101 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.46 | 2.72 | 08-00221-04102 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.46 | 2.72 | 08-00220-04011 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.20 | 3.34 | 3.49 | 3.66 | 4.05 | 08-00221-04103 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 6 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.20 | 3.34 | 3.49 | 3.66 | 4.05 | 08-00220-04013 | 0.37 | 12° | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.24 | 4.43 | 4.63 | 4.86 | 5.39 | 08-00221-04104 | 0.37 | 12° | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.24 | 4.43 | 4.63 | 4.86 | 5.39 | 08-00220-04012 | 0.37 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.44 | 08-00221-05050 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 08-00221-05051 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 08-00220-05005 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.7 | 4.10 | 08-00221-05052 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 6 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.7 | 4.10 | 08-00220-05006 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00221-05053 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00220-05007 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 45 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.31 | 5.55 | 5.81 | 6.09 | 6.76 | 08-00221-05054 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 6 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.31 | 5.55 | 5.81 | 6.09 | 6.76 | 08-00220-05008 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.35 | 6.64 | 6.95 | 7.29 | 8.1 | 08-00221-05055 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.42 | 08-00221-05100 | 0.46 | 12° | |
46.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.49 | 2.75 | 08-00221-05101 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.49 | 2.75 | 08-00220-05011 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.36 | 3.52 | 3.69 | 4.09 | 08-00221-05102 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 6 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.36 | 3.52 | 3.69 | 4.09 | 08-00220-05013 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.45 | 4.66 | 4.89 | 5.42 | 08-00221-05103 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.45 | 4.66 | 4.89 | 5.42 | 08-00220-05012 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.31 | 5.54 | 5.8 | 6.08 | 6.75 | 08-00221-05104 | 0.46 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 6 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.31 | 5.54 | 5.8 | 6.08 | 6.75 | 08-00220-05014 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.35 | 6.63 | 6.94 | 7.28 | 8.08 | 08-00221-05105 | 0.46 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 08-00221-06050 | 0.56 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 50 | 6 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 08-00220-06005 | 0.56 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.7 | 4.10 | 08-00221-06051 | 0.56 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00221-06052 | 0.56 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00220-06007 | 0.56 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 45 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.35 | 6.64 | 6.95 | 7.29 | 8.1 | 08-00221-06053 | 0.56 | 12° | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.35 | 6.64 | 6.95 | 7.29 | 8.1 | 08-00220-06009 | 0.56 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.44 | 8.82 | 9.23 | 9.69 | 10.76 | 08-00221-06054 | 0.56 | 12° | |
46.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.49 | 2.75 | 08-00221-06100 | 0.56 | 12° | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.22 | 3.36 | 3.52 | 3.69 | 4.09 | 08-00221-06101 | 0.56 | 12° | |
47.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.27 | 4.45 | 4.66 | 4.89 | 5.42 | 08-00221-06102 | 0.56 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali