• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Micropunta con rivestimento NSMD-MS MUGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMD-MS-0.01
NSMD-MS-0.02
NSMD-MS-0.03
NSMD-MS-0.04
NSMD-MS-0.05
NSMD-MS-0.015
NSMD-MS-0.025
NSMD-MS-0.035
NSMD-MS-0.045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

288.81 €

1 6 giorni 0.010.0604-00006-00100

192.75 €

1 6 giorni 0.020.1204-00006-00200

148.03 €

1 6 giorni 0.030.1804-00006-00300

113.25 €

1 6 giorni 0.040.2404-00006-00400

108.37 €

1 6 giorni 0.050.304-00006-00500

288.81 €

1 6 giorni 0.0150.0904-00006-00150

192.75 €

1 6 giorni 0.0250.1504-00006-00250

148.03 €

1 6 giorni 0.0350.2404-00006-00350

113.25 €

1 6 giorni 0.0450.304-00006-00450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning NA (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico