Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MX425-1 |
MX425-1.5 |
MX425-2 |
MX425-2.5 |
MX425-3 |
MX425-3.5 |
MX425-4 |
MX425-4.5 |
MX425-5 |
MX425-5.5 |
MX425-6 |
MX425-8 |
MX425-10 |
MX425-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00100 | 0~-0.01 | |
37.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00150 | 0~-0.01 | |
31.92 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00200 | 0~-0.01 | ||
24.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00075-00250 | 0~-0.01 | |
35.08 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00300 | 0~-0.01 | ||
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 3.5 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00350 | 0~-0.015 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00075-00400 | 0~-0.015 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 4.5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00450 | 0~-0.015 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00500 | 0~-0.015 | |
62.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 5.5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00075-00550 | 0~-0.015 | |
36.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 6 | 50 | - | 08-00075-00600 | -0.01~-0.025 | |
91.77 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 8 | 65 | - | 08-00075-00800 | -0.01~-0.03 | ||
112.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 10 | 75 | - | 08-00075-01000 | -0.01~-0.03 | ||
110.49 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 08-00075-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali