Cacciavite di precisione, set da 6

Cacciavite di precisione, set da 6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-20

Marca: HOZAN

Prezzo: 18.91

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-20

Codice componente
D-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.91 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 0 / N. 1 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 1.2 / 1.8 / 2.3
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.35 / 0.45 / 0.32 Shaft Diameter(φ/mm) 2.3、3、1.2、1.8、2.3、3 Overall Length(mm) 102、110、83、95、102、110
Handle diameter(φ/mm) 5.5、6、3.9、4.5、5.5、6 Weight(g) 90

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione, set da 6, il codice articolo è il seguente: D-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-20.

Supporto tecnico