• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto al carburo con angolo a destra JIS37

Inserto al carburo con angolo a destra JIS37
[Caratteristiche] Questo è un prodotto standard JIS. Si prega di utilizzare "Sanwa Carbide Tool Bits" per "razionalizzare la produzione e ridurre i costi." Forma: 37 Tipo: Punta a punta per utensili curvi (destra).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37-1-K10
37-1-M20
37-1-P20
37-2-K10
37-2-M20
37-2-P20
37-3-K10
37-3-M20
37-3-P20
37-4-K10
37-4-M20
37-4-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

25.44 €

1 6 giorni 131001311230.5K10

25.44 €

1 6 giorni 131001311230.5M20

25.44 €

1 6 giorni 131001311230.5P20

32.09 €

1 6 giorni 161201621540.5K10

32.09 €

1 6 giorni 161201621540.5M20

32.09 €

1 6 giorni 161201621540.5P20

44.27 €

1 6 giorni 191401931850.5K10

44.27 €

1 6 giorni 191401931850.5M20

44.27 €

1 6 giorni 191401931850.5P20

76.78 €

1 6 giorni 251602542461K10

76.78 €

1 6 giorni 251602542461M20

76.78 €

1 6 giorni 251602542461P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 37 Type Corner Bit (Right) Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico