Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
39-1-K10 |
39-1-M20 |
39-1-P20 |
39-2-K10 |
39-2-M20 |
39-2-P20 |
39-3-K10 |
39-3-P20 |
39-4-K10 |
39-4-M20 |
39-4-P20 |
39-K10 |
39-M20 |
39-P20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | K10 | ||
26.44 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | M20 | ||
26.44 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
46.11 € | 1 | 7 giorni | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | K10 | ||
46.11 € | 1 | 6 giorni | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
71.40 € | 1 | 6 giorni | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
71.40 € | 1 | 6 giorni | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 | ||
71.40 € | 1 | 6 giorni | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | P20 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | K10 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | M20 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | Product Type | Punta in carburo | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali