Mola con albero - Serie MH SPH (blu), con vetrificazione【10 Pezzi per confezione】

Mola con albero - Serie MH SPH (blu), con vetrificazione
  • Sconto volumi elevati
Matita abrasiva per la lavorazione di stampi, adatta per leghe di acciaio e acciai per utensili Grana abrasiva compatibile: SPH Legante: V (vetrificato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHP-03
MHP-04
MHP-05
MHP-06
MHP-08
MHP-10
MHP-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

37.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 80310

34.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 80413

34.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 60513

34.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 60613

37.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 60813

35.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 601013

35.75 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. 12 giorni 601313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SPH Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Supporto tecnico