• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tool Point

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP-50
TP-50M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnet Magnet Attraction Force
(N)

248.36 €

1 7 giorni NA-

296.13 €

1 6 giorni Available29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Measurement accuracy(mm) 50+0.005~0 Repeat accuracy(μm) ±1
Nominal Dimensions(mm) 50 Measurements(N) 2.5 Stroke(mm) 3
Material Alloy tool steel Application High Precision Positioning Detector Features Capture 0 point rapidly with light sensor (conductive). Setting zero point reference for standard tolerance to precision tolerance on general purpose and NC milling machines and machining centers
Mass(g) 300

Supporto tecnico