DCLS, fresa a testa quadrata a 2 taglienti, stelo lungo, per lavorazione grafite, con rivestimento DIA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCLS2004-020
DCLS2004-040
DCLS2004-060
DCLS2005-020
DCLS2005-040
DCLS2005-060
DCLS2006-020
DCLS2006-040
DCLS2006-060
DCLS2006-080
DCLS2006-100
DCLS2010-040
DCLS2010-060
DCLS2010-080
DCLS2010-100
DCLS2010-160
DCLS2010-210
DCLS2015-060
DCLS2015-100
DCLS2015-160
DCLS2015-210
DCLS2020-060
DCLS2020-100
DCLS2020-160
DCLS2020-210
DCLS2020-260
DCLS2030-160
DCLS2030-320
DCLS2040-210
DCLS2040-320
DCLS2040-420
DCLS2060-420
DCLS2060-630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

132.50 €

1 6 giorni 0.40.844520.3716°2.262.432.572.682.89

132.50 €

1 6 giorni 0.40.844540.3716°4.404.634.804.975.34

132.50 €

1 6 giorni 0.40.844560.3716°6.516.777.007.247.79

132.50 €

1 6 giorni 0.5144520.4716°2.322.522.682.823.07

132.50 €

1 6 giorni 0.5144540.4716°4.484.744.955.135.51

132.50 €

1 6 giorni 0.5144560.4716°6.606.917.157.47.96

132.50 €

1 6 giorni 0.61.244520.5716°2.362.602.782.953.23

132.50 €

1 6 giorni 0.61.244540.5716°4.554.855.085.295.68

132.50 €

1 6 giorni 0.61.244560.5716°6.697.047.317.568.13

132.50 €

1 6 giorni 0.61.244580.5716°8.89.199.519.8410.58

132.50 €

1 6 giorni 0.61.2445100.5716°10.911.3311.7112.1213.03

132.50 €

1 6 giorni 1244540.9616°4.574.865.095.305.70

132.50 €

1 6 giorni 1244560.9616°6.77.057.327.578.14

132.50 €

1 6 giorni 1244580.9616°8.829.29.529.8510.59

132.50 €

1 6 giorni 12445100.9616°10.9111.3411.7212.1313.04

132.50 €

1 6 giorni 12450160.9616°17.1617.7318.3218.9620.38

132.50 €

1 6 giorni 12455210.9616°22.3323.0523.8224.6526.50

132.50 €

1 6 giorni 1.5344561.4416°6.176.376.586.817.33

132.50 €

1 6 giorni 1.53445101.4416°10.2910.6310.9811.3712.22

132.50 €

1 6 giorni 1.53450161.4416°16.4817.0217.5918.2019.56

132.50 €

1 6 giorni 1.53455211.4416°21.6422.3423.0923.89No interference

132.50 €

1 6 giorni 2445061.916°6.226.426.646.877.39

132.50 €

1 6 giorni 24450101.916°10.3510.6811.0411.4312.28

132.50 €

1 6 giorni 24450161.916°16.5317.0717.6518.26No interference

132.50 €

1 6 giorni 24455211.916°21.6922.4023.1523.95No interference

132.50 €

1 6 giorni 24455261.916°26.8527.7228.6518.26No interference

149.13 €

1 6 giorni 36670162.916°16.5317.0717.6536.4819.63

165.31 €

1 11 giorni 36680322.916°33.0434.1135.2523.94No interference

165.31 €

1 6 giorni 48670213.9116°21.6822.3923.14No interferenceNo interference

165.31 €

1 6 giorni 48670323.9116°33.0334.1035.24No interferenceNo interference

190.46 €

1 6 giorni 48680423.9116°43.3444.75No interferenceNo interferenceNo interference

190.46 €

1 6 giorni 612680425.71-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

248.39 €

1 6 giorni 6126120635.71-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Rivestimento DIA Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico