DLC-AZS, fresa a testa quadrata a 3 taglienti, stelo lungo, con rivestimento DLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLC-AZS3010-030
DLC-AZS3015-045
DLC-AZS3020-060
DLC-AZS3025-075
DLC-AZS3030-090
DLC-AZS3035-105
DLC-AZS3040-120
DLC-AZS3045-135
DLC-AZS3050-150
DLC-AZS3060-180
DLC-AZS3080-240
DLC-AZS3100-300
DLC-AZS3120-360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

55.66 €

1 6 giorni 1246030~-0.0150.9516°

55.36 €

1 6 giorni 1.534604.50~-0.0151.4316°

55.36 €

1 9 giorni 2446060~-0.0151.9316°

66.44 €

1 6 giorni 2.554607.50~-0.0152.416°

66.44 €

1 6 giorni 3667090~-0.0152.916°

69.22 €

1 6 giorni 3.5767010.50~-0.0153.416°

69.22 €

1 6 giorni 48670120~-0.0153.916°

74.28 €

1 6 giorni 4.5967013.50~-0.0154.416°

74.28 €

1 6 giorni 510670150~-0.0154.916°

77.98 €

1 6 giorni 612670180~-0.0155.8-

67.29 €

1 Disponibile 11 giorni 816880240~-0.057.82-

131.04 €

1 6 giorni 10201090300~-0.059.82-

183.62 €

1 6 giorni 122412110360~-0.0511.82-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating DLC Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico