Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NEL-3-6 |
NEL-3-8 |
NEL-3-10 |
NEL-3-12 |
NEL-3-14 |
NEL-3-16 |
NEL-3-18 |
NEL-3-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.93 € | 1 | 8 giorni | 6 | 25 | 6 | 75 | 01-00116-00600 | ||
164.82 € | 1 | 8 giorni | 8 | 35 | 8 | 90 | 01-00116-00800 | ||
237.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 10 | 110 | 01-00116-01000 | ||
362.64 € | 1 | 8 giorni | 12 | 55 | 12 | 120 | 01-00116-01200 | ||
839.08 € | 1 | 8 giorni | 14 | 65 | 16 | 140 | 01-00116-01400 | ||
878.52 € | 1 | 8 giorni | 16 | 65 | 16 | 140 | 01-00116-01600 | ||
1,189.57 € | 1 | 8 giorni | 18 | 75 | 20 | 155 | 01-00116-01800 | ||
1,276.71 € | 1 | 8 giorni | 20 | 85 | 20 | 165 | 01-00116-02000 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali