Fresa a testa conica a tagliente medio, con rivestimento X, NTEM-2X

Fresa a testa conica a tagliente medio, con rivestimento X, NTEM-2X
Fresa conica media Materiale utensile: carburo a grana ultrafine Angolo elica: 30° Trattamento superficiale: X-coating Numero di taglienti: 2 Applicazioni di lavorazione: Scanalatura, fresatura laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTEM-2X-0.5-0.5
NTEM-2X-0.5-1
NTEM-2X-0.5-1.5
NTEM-2X-0.5-2
NTEM-2X-0.5-3
NTEM-2X-0.5-4
NTEM-2X-0.5-5
NTEM-2X-0.8-0.5
NTEM-2X-0.8-1
NTEM-2X-0.8-1.5
NTEM-2X-0.8-2
NTEM-2X-0.8-3
NTEM-2X-0.8-4
NTEM-2X-1-0.5
NTEM-2X-1-1
NTEM-2X-1-1.5
NTEM-2X-1-2
NTEM-2X-1-3
NTEM-2X-1-4
NTEM-2X-1-5
NTEM-2X-1-7
NTEM-2X-1-15
NTEM-2X-1.5-0.5
NTEM-2X-1.5-1
NTEM-2X-1.5-1.5
NTEM-2X-1.5-2
NTEM-2X-1.5-3
NTEM-2X-1.5-4
NTEM-2X-1.5-5
NTEM-2X-1.5-7
NTEM-2X-1.5-15
NTEM-2X-2-0.5
NTEM-2X-2-1
NTEM-2X-2-1.5
NTEM-2X-2-2
NTEM-2X-2-4
NTEM-2X-2-7
NTEM-2X-2-10
NTEM-2X-2-15
NTEM-2X-2.5-0.5
NTEM-2X-2.5-1
NTEM-2X-2.5-1.5
NTEM-2X-2.5-2
NTEM-2X-2.5-3
NTEM-2X-2.5-4
NTEM-2X-2.5-5
NTEM-2X-2.5-7
NTEM-2X-2.5-10
NTEM-2X-3-0.5
NTEM-2X-3-1.5
NTEM-2X-3-2
NTEM-2X-3-3
NTEM-2X-3-4
NTEM-2X-3-5
NTEM-2X-3-7
NTEM-2X-4-0.5
NTEM-2X-4-1
NTEM-2X-4-1.5
NTEM-2X-4-2
NTEM-2X-4-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)

121.80 €

1 6 giorni 0.50.5433501-00336-005020.57

121.80 €

1 6 giorni 10.5433501-00336-005040.64

121.80 €

1 6 giorni 1.50.5433501-00336-005050.71

121.80 €

1 6 giorni 20.5433501-00336-005060.78

121.80 €

1 6 giorni 30.5433501-00336-005080.92

133.66 €

1 6 giorni 40.5433501-00336-005101.06

119.87 €

1 6 giorni 50.5433501-00336-005121.20

116.26 €

1 6 giorni 0.50.8533501-00336-008020.89

116.26 €

1 6 giorni 10.8533501-00336-008040.97

116.26 €

1 6 giorni 1.50.8533501-00336-008051.06

116.26 €

1 6 giorni 20.8533501-00336-008061.15

116.26 €

1 6 giorni 30.8533501-00336-008081.32

93.92 €

1 6 giorni 40.8533501-00336-008101.5

110.74 €

1 6 giorni 0.51644501-00336-010021.1

110.74 €

1 6 giorni 11644501-00336-010041.21

110.74 €

1 6 giorni 1.51644501-00336-010051.31

110.74 €

1 6 giorni 21644501-00336-010061.42

110.74 €

1 6 giorni 31644501-00336-010081.63

130.49 €

1 6 giorni 41644501-00336-010101.84

116.01 €

1 6 giorni 51644501-00336-010122.05

123.74 €

1 6 giorni 71644501-00336-010162.47

145.83 €

1 6 giorni 151664501-00336-010244.22

110.74 €

1 6 giorni 0.51.5844501-00336-015021.64

110.74 €

1 6 giorni 11.5844501-00336-015041.78

110.74 €

1 6 giorni 1.51.5844501-00336-015051.92

110.74 €

1 6 giorni 21.5844501-00336-015062.06

110.74 €

1 6 giorni 31.5844501-00336-015082.34

124.17 €

1 6 giorni 41.5844501-00336-015102.62

99.45 €

1 6 giorni 51.5844501-00336-015122.9

112.70 €

1 6 giorni 71.5844501-00336-015163.46

140.30 €

1 6 giorni 151.5864501-00336-015245.79

106.78 €

1 6 giorni 0.521045001-00336-020022.17

106.78 €

1 6 giorni 121045001-00336-020042.35

106.78 €

1 6 giorni 1.521045001-00336-020052.52

106.78 €

1 6 giorni 221045001-00336-020062.7

112.32 €

1 6 giorni 421045001-00336-020103.4

96.13 €

1 6 giorni 721065001-00336-020164.46

116.01 €

1 6 giorni 1021065001-00336-020195.53

151.89 €

1 6 giorni 1521065501-00336-020247.36

106.78 €

1 6 giorni 0.52.51245001-00336-025022.71

106.78 €

1 6 giorni 12.51245001-00336-025042.92

106.78 €

1 6 giorni 1.52.51245001-00336-025053.13

106.78 €

1 6 giorni 22.51245001-00336-025063.34

106.78 €

1 6 giorni 32.51245001-00336-025083.76

112.32 €

1 6 giorni 42.51265001-00336-025104.18

114.69 €

1 6 giorni 52.51265001-00336-025124.6

96.13 €

1 6 giorni 72.51265001-00336-025165.45

135.33 €

1 6 giorni 102.51286001-00336-025196.73

114.69 €

1 6 giorni 0.531565501-00336-030023.26

114.69 €

1 6 giorni 1.531565501-00336-030053.79

114.69 €

1 6 giorni 231565501-00336-030064.05

114.69 €

1 6 giorni 331565501-00336-030084.57

121.80 €

1 6 giorni 431565501-00336-030105.1

124.17 €

1 6 giorni 531565501-00336-030125.62

112.70 €

1 6 giorni 731565501-00336-030166.68

117.85 €

1 6 giorni 0.542065501-00336-040024.35

117.85 €

1 6 giorni 142065501-00336-040044.70

117.85 €

1 6 giorni 1.542065501-00336-040055.05

117.85 €

1 6 giorni 242065501-00336-040065.40

95.59 €

1 6 giorni 342065501-00336-040086.1

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico