Fresa LEAD 35 a 2 taglienti, rivestimento MUGEN PREMIUM MXH235

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXH235-0.1
MXH235-0.2
MXH235-0.3
MXH235-0.4
MXH235-0.5
MXH235-0.6
MXH235-0.7
MXH235-0.8
MXH235-0.9
MXH235-1
MXH235-1.1
MXH235-1.2
MXH235-1.3
MXH235-1.4
MXH235-1.5
MXH235-1.6
MXH235-1.7
MXH235-1.8
MXH235-1.9
MXH235-2
MXH235-2.1
MXH235-2.2
MXH235-2.3
MXH235-2.4
MXH235-2.5
MXH235-2.6
MXH235-2.7
MXH235-2.8
MXH235-2.9
MXH235-3
MXH235-3.5
MXH235-4
MXH235-4.5
MXH235-5
MXH235-5.5
MXH235-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

62.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.34451208-00007-00010

48.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.64451208-00007-00020

33.29 €

1 6 giorni 0.30.94451208-00007-00030

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.24451208-00007-00040

22.24 €

1 6 giorni 0.51.54451208-00007-00050

39.82 €

1 6 giorni 0.61.84451208-00007-00060

34.87 €

1 6 giorni 0.72.14451208-00007-00070

29.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82.44451208-00007-00080

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.74451208-00007-00090

19.06 €

1 Disponibile 6 giorni 134451208-00007-00100

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13.34451208-00007-00110

29.55 €

1 6 giorni 1.23.64451208-00007-00120

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33.94451208-00007-00130

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44.24451208-00007-00140

26.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.54451208-00007-00150

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.64.84451208-00007-00160

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75.14451208-00007-00170

22.24 €

1 6 giorni 1.85.44451208-00007-00180

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.95.74451208-00007-00190

19.86 €

1 6 giorni 264451208-00007-00200

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.16.34451208-00007-00210

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.26.64451208-00007-00220

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.36.94451208-00007-00230

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.47.24451208-00007-00240

19.86 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57.54451208-00007-00250

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2.67.84451208-00007-00260

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2.78.14451208-00007-00270

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2.88.44451208-00007-00280

43.57 €

1 6 giorni 2.98.74451208-00007-00290

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 396451208-00007-00300

41.99 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510.56451208-00007-00350

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni 4126501208-00007-00400

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 4.513.56501208-00007-00450

33.29 €

1 6 giorni 5156551208-00007-00500

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 5.516.56601208-00007-00550

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 618660-08-00007-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico