Fresa LEAD 40 a 2 taglienti, rivestimento MUGEN PREMIUM MXH240

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXH240-0.3
MXH240-0.4
MXH240-0.5
MXH240-0.8
MXH240-1
MXH240-1.2
MXH240-1.5
MXH240-1.8
MXH240-2
MXH240-2.5
MXH240-3
MXH240-4
MXH240-5
MXH240-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

49.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31.24451208-00008-00030

49.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.64451208-00008-00040

30.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0.524451208-00008-00050

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.83.24451208-00008-00080

27.76 €

1 6 giorni 144451208-00008-00100

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24.84451208-00008-00120

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.564451208-00008-00150

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.87.24451208-00008-00180

27.76 €

1 6 giorni 284451208-00008-00200

27.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5104451208-00008-00250

44.57 €

1 6 giorni 3126501208-00008-00300

44.57 €

1 6 giorni 4166551208-00008-00400

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 5206601208-00008-00500

54.05 €

1 6 giorni 624665-08-00008-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico