Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MXH230P-0.1 |
MXH230P-0.2 |
MXH230P-0.3 |
MXH230P-0.4 |
MXH230P-0.5 |
MXH230P-0.6 |
MXH230P-0.7 |
MXH230P-0.8 |
MXH230P-0.9 |
MXH230P-1 |
MXH230P-1.1 |
MXH230P-1.2 |
MXH230P-1.3 |
MXH230P-1.4 |
MXH230P-1.5 |
MXH230P-1.6 |
MXH230P-1.7 |
MXH230P-1.8 |
MXH230P-1.9 |
MXH230P-2 |
MXH230P-2.1 |
MXH230P-2.2 |
MXH230P-2.3 |
MXH230P-2.4 |
MXH230P-2.5 |
MXH230P-2.6 |
MXH230P-2.7 |
MXH230P-2.8 |
MXH230P-2.9 |
MXH230P-3 |
MXH230P-3.5 |
MXH230P-4 |
MXH230P-4.5 |
MXH230P-5 |
MXH230P-5.5 |
MXH230P-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00010 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00020 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00030 | |
36.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00040 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00050 | |
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00060 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00070 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00080 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00090 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00100 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00110 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00120 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 2.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00130 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00140 | |
19.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00150 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 3.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00160 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 3.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00170 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00180 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 3.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00190 | |
19.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00200 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 4.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00210 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 4.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00220 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 4.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00230 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00240 | |
19.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00250 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 5.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00260 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 5.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00270 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 5.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00280 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 5.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00016-00290 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | 12 | 08-00016-00300 | |
38.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 12 | 08-00016-00350 | |
35.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | 12 | 08-00016-00400 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 12 | 08-00016-00450 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 12 | 08-00016-00500 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 12 | 08-00016-00550 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 08-00016-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali