Fresa a testa sferica per elettrodi di rame / alluminio / plastica DB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DB-R0.5
DB-R0.75
DB-R1
DB-R1.5
DB-R1.25
DB-R1.75
DB-R2
DB-R2.5
DB-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

61.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5245407-00523-0005019

61.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.75345407-00523-000751.59

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1460607-00523-00100212

74.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5660607-00523-0015039

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25560607-00523-001252.59

74.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75760607-00523-001753.59

74.39 €

1 6 giorni 2860607-00523-0020049

83.86 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51060607-00523-0025059

92.56 €

1 6 giorni 31280607-00523-003006-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro Alluminio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico