Punta con rivestimento Mugen (per la lavorazione di fori pilota) MDR-PD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDR-PD-0.1
MDR-PD-0.2
MDR-PD-0.3
MDR-PD-0.4
MDR-PD-0.5
MDR-PD-0.6
MDR-PD-0.8
MDR-PD-0.9
MDR-PD-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

67.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.10.204-00210-00100

61.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.404-00210-00200

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.604-00210-00300

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.604-00210-00400

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5104-00210-00500

54.19 €

1 Stesso giorno

Stock

0.6104-00210-00600

54.19 €

1 Stesso giorno

Stock

0.81.204-00210-00800

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.804-00210-00900

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1204-00210-01000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
Number of flutes 2 (γ) Neck Angle(°) 15 (d) Shank Diameter(mm) 3

Supporto tecnico