Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | JAN Code | Trusco Code | With/Without Torsion | Neck diameter φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.55 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.3 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295074088 | 430-4870 | NA | 0.095 | ||
139.36 € | 1 | 12 giorni | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.5 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295074095 | 430-4888 | NA | 0.095 | ||
107.30 € | 1 | 11 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070943 | 394-9052 | Available | 0.19 | ||
107.30 € | 1 | 9 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068292 | 396-7638 | Available | 0.19 | ||
126.14 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 50 | 0.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083646 | 772-1994 | Available | 0.19 | ||
107.30 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070950 | 394-9061 | Available | 0.19 | ||
107.30 € | 1 | 10 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068308 | 396-7646 | Available | 0.19 | ||
126.14 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295070967 | 394-9079 | Available | 0.19 | ||
117.71 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070974 | 394-9087 | Available | 0.19 | ||
128.94 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070981 | 394-9095 | Available | 0.19 | ||
140.17 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074125 | 430-4918 | Available | 0.19 | ||
151.37 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074132 | 430-4926 | Available | 0.19 | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068315 | 396-7654 | Available | 0.29 | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083653 | 772-2001 | Available | 0.29 | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070998 | 394-9109 | Available | 0.29 | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068322 | 396-7662 | Available | 0.29 | ||
143.22 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083660 | 772-2010 | Available | 0.29 | ||
114.13 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068339 | 396-7671 | Available | 0.29 | ||
132.52 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295071001 | 394-9117 | Available | 0.29 | ||
114.13 € | 1 | 9 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068346 | 396-7689 | Available | 0.29 | ||
132.52 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083677 | 772-2028 | Available | 0.29 | ||
117.71 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074149 | 430-4934 | Available | 0.29 | ||
117.71 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071018 | 394-9125 | Available | 0.29 | ||
117.71 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074156 | 430-4942 | Available | 0.29 | ||
135.66 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.24 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083684 | 772-2036 | Available | 0.29 | ||
70.87 € | 1 | 11 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071025 | 394-9133 | Available | 0.39 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074163 | 430-4951 | Available | 0.39 | ||
82.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.2 | 0.32 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068353 | 396-7697 | Available | 0.39 | |
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295071032 | 394-9141 | Available | 0.39 | ||
72.86 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068360 | 396-7701 | Available | 0.39 | ||
107.30 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083691 | 772-2044 | Available | 0.39 | ||
32.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068377 | 396-7719 | Available | 0.39 | |
93.30 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295071049 | 394-9150 | Available | 0.39 | ||
78.48 € | 1 | 12 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071056 | 394-9168 | Available | 0.39 | ||
114.13 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083707 | 772-2052 | Available | 0.39 | ||
84.08 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068384 | 396-7727 | Available | 0.39 | ||
117.71 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083714 | 772-2061 | Available | 0.39 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083721 | 772-2079 | Available | 0.39 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068391 | 396-7735 | Available | 0.39 | ||
121.94 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083738 | 772-2087 | Available | 0.39 | ||
95.31 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083745 | 772-2095 | Available | 0.39 | ||
95.31 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074170 | 430-4969 | Available | 0.39 | ||
107.30 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.32 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074187 | 430-4977 | Available | 0.39 | ||
70.87 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068407 | 396-7743 | Available | 0.49 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071063 | 394-9176 | Available | 0.49 | ||
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083752 | 772-2109 | Available | 0.49 | ||
82.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.25 | 0.4 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068414 | 396-7751 | Available | 0.49 | ||
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083769 | 772-2117 | Available | 0.49 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071070 | 394-9184 | Available | 0.49 | ||
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083776 | 772-2125 | Available | 0.49 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071087 | 394-9192 | Available | 0.49 | ||
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083783 | 772-2133 | Available | 0.49 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083790 | 772-2141 | Available | 0.49 | ||
72.07 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068421 | 396-7760 | Available | 0.49 | ||
89.29 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083806 | 772-2150 | Available | 0.49 | ||
72.86 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083813 | 772-2168 | Available | 0.49 | ||
72.86 € | 1 | 8 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295071094 | 394-9206 | Available | 0.49 | ||
75.68 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 5.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083820 | 772-2176 | Available | 0.49 | ||
75.68 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068438 | 396-7778 | Available | 0.49 | ||
75.68 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | 45 | 7 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083837 | 772-2184 | Available | 0.49 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Configura
Stock
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali