Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSE245-2 |
MSE245-2.5 |
MSE245-3 |
MSE245-4 |
MSE245-5 |
MSE245-6 |
MSE245-8 |
MSE245-10 |
MSE245-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00120-00200 | ||
46.93 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00120-00250 | ||
61.16 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00120-00300 | ||
57.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00120-00400 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00120-00500 | |
62.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00120-00600 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00120-00800 | ||
111.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00120-01000 | ||
126.49 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00120-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali