Codice articolo del costruttore: F2133SS-63XSS32X5
Marca: OSG
Prezzo: 792.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F2133SS-63XSS32X5
Machining Application | Tipo piano / Smusso | External diameter Dc(mm) | 63 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Con maniglia | Overall Length L/Cutter Height(mm) | 120 | Shank diameter Ds(mm) | 32 |
Number of flutes(sheet) | 5 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet | Underneck length ℓ2(mm) | 45 |
Tool No. | 8005818 | Cutter outer diameter D1(mm) | 77.4 | Number of tips for use | 5 |
Applicable Chip | SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88 |
Si trova sulla pagina di Fresa Cyclone dal diametro ridotto, a gambo dritto, serie F2133 SS, il codice articolo è il seguente: F2133SS-63XSS32X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F2133SS-63XSS32X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali