XPM, svasatore HSS, tipo corto, multitagliente, con rivestimento V, VPS-EMS (ad elevata rigidità)

XPM, svasatore HSS, tipo corto, multitagliente, con rivestimento V, VPS-EMS (ad elevata rigidità)
  • Sconto volumi elevati
High-efficiency end mill with high tool rigidity. An extensive range of machining is possible from general materials to difficult-to-cut materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPS-EMS-10X6F
VPS-EMS-12X6F
VPS-EMS-12X10F
VPS-EMS-16X6F
VPS-EMS-16X10F
VPS-EMS-16XR1X6F
VPS-EMS-16XR1X10F
VPS-EMS-20X6F
VPS-EMS-20X10F
VPS-EMS-20XR1X6F
VPS-EMS-20XR1X10F
VPS-EMS-25X6F
VPS-EMS-25X10F
VPS-EMS-25XR1X6F
VPS-EMS-25XR1X10F
VPS-EMS-30X6F
VPS-EMS-30X10F
VPS-EMS-30XR1X6F
VPS-EMS-30XR1X10F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

42.66 €

1 6 giorni 10-25675108457100

54.37 €

1 Disponibile 6 giorni 12-30690128457120

55.67 €

1 6 giorni 12-301090128458120

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 16-406100168457160

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 16-4010100168458160

100.21 €

1 6 giorni 161406100168457162

119.17 €

1 6 giorni 1614010100168458162

106.71 €

1 6 giorni 20-456115208457200

111.04 €

1 6 giorni 20-4510115208458200

133.79 €

1 6 giorni 201456115208457202

152.75 €

1 6 giorni 2014510115208458202

152.75 €

1 6 giorni 25-506125258457250

154.92 €

1 6 giorni 25-5010125258458250

176.04 €

1 6 giorni 251506125258457252

196.62 €

1 6 giorni 2515010125258458252

242.12 €

1 6 giorni 30-556130258457300

247.00 €

1 6 giorni 30-5510130258458300

267.04 €

1 6 giorni 301556130258457302

289.25 €

1 6 giorni 3015510130258458302

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati
Coating TiCN Tolerance 0~+0.03 Torsion Angle (θ) Available
Shape Corner R

Supporto tecnico