• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa torica per efficienza elevata con impugnatura, serie PDR Phoenix

Fresa a testa torica per efficienza elevata con impugnatura, serie PDR Phoenix
Una serie di frese a raggio di avanzamento elevato con inserto a smusso negativo variabile che impedisce la scheggiatura e riduce la forza di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDR20R040MT5M16-2L
PDR20R040MT5M16-2S
PDR20R040MT5M24-2L
PDR20R040MT5M24-2S
PDR20R040S42-2S
PDR20R050CN50.8-3L
PDR20R050CN50.8-3S
PDR20R050MT5M16-3L
PDR20R050MT5M16-3S
PDR20R050MT5M24-3L
PDR20R050MT5M24-3S
PDR20R050SS42-3L
PDR20R050SS42-3S
PDR20R063M22-3
PDR20R063M22-4
PDR20R063M22.2-3
PDR20R063M22.2-4
PDR20R080M27-4
PDR20R080M27-5
PDR20R080M31.7-4
PDR20R080M31.7-5
PDR20R100M31.7-5
PDR20R100M31.7-6
PDR20R100M32-5
PDR20R100M32-6
PDR20R125M31.7-6
PDR20R125M40-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Mounting Method Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Neck diameter /d1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Type Type Details

421.42 €

1 6 giorni 20Con maniglia306MT5-M162170-78000104038.9---1362With handle

350.46 €

1 6 giorni 20Con maniglia256MT5-M162120-78000014038.9---1362With handle

421.42 €

1 6 giorni 20Con maniglia306MT5-M242170-78000124038.9---1362With handle

350.46 €

1 6 giorni 20Con maniglia256MT5-M242120-78000034038.9---1362With handle

512.90 €

1 6 giorni 20Con maniglia15042250-78000004038.9---1001With handle

443.62 €

1 6 giorni 30Con maniglia250CN50.83165-78000175048.5---853With handle

366.71 €

1 6 giorni 30Con maniglia150CN50.8365-78000085048.5---853With handle

490.21 €

1 6 giorni 30Con maniglia306MT5-M163170-78000145048.5---1362With handle

434.42 €

1 6 giorni 30Con maniglia256MT5-M163120-78000055048.5---1362With handle

490.21 €

1 6 giorni 30Con maniglia306MT5-M243170-78000165048.5---1362With handle

434.42 €

1 6 giorni 30Con maniglia256MT5-M243120-78000075048.5---1362With handle

850.30 €

1 6 giorni 30Con maniglia250423150-78000135048.5---1001With handle

695.10 €

1 6 giorni 30Con maniglia15042350-78000045048.5---1001With handle

641.00 €

1 6 giorni 43Spina di centraggio63-3-22780005763-6010.46.3--Bore Type

776.20 €

1 6 giorni 43Spina di centraggio63-4-22780005863-6010.46.3--Bore Type

291.42 €

1 6 giorni 43Spina di centraggio63-3-22.225780005063-6085--Bore Type

352.08 €

1 6 giorni 43Spina di centraggio63-4-22.225780005163-6085--Bore Type

1,041.50 €

1 6 giorni 60Spina di centraggio63-4-27780005980-7612.47--Bore Type

1,176.30 €

1 6 giorni 60Spina di centraggio63-5-27780006080-7612.47--Bore Type

471.79 €

1 6 giorni 60Spina di centraggio63-4-31.75780005280-7612.78--Bore Type

533.00 €

1 6 giorni 60Spina di centraggio63-5-31.75780005380-7612.78--Bore Type

612.08 €

1 6 giorni 80Spina di centraggio63-5-31.757800054100-9612.78--Bore Type

720.42 €

1 6 giorni 80Spina di centraggio63-6-31.757800055100-9612.78--Bore Type

1,345.10 €

1 6 giorni 80Spina di centraggio63-5-327800061100-9614.48--Bore Type

1,579.00 €

1 6 giorni 80Spina di centraggio63-6-327800062100-9614.48--Bore Type

796.25 €

1 6 giorni 105Spina di centraggio63-6-31.757800056125-10012.78--Bore Type

1,752.10 €

1 6 giorni 105Spina di centraggio63-6-407800063125-10016.49--Bore Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material General steel / High hardness steel / Ghisa Compatible Tip Material Rivestimento in carburo
Machining Application Details Profiling

Supporto tecnico