Fresa CBN (fresa a testa torica a 2 tagli, diam. piccolo) CBN-SXR

Fresa CBN (fresa a testa torica a 2 tagli, diam. piccolo) CBN-SXR
La forma tridimensionale negativa del profilo R garantisce nitidezza e rigidità, mentre l'effetto della lama a spirale sopprime le variazioni della forza di taglio, consentendo una fresatura laterale di alta precisione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBN-SXR-0.5XR0.05X1.5
CBN-SXR-0.5XR0.1X1.5
CBN-SXR-1XR0.05X2.5
CBN-SXR-1XR0.1X2.5
CBN-SXR-1XR0.2X2.5
CBN-SXR-1XR0.3X2.5
CBN-SXR-1.5XR0.1X3.8
CBN-SXR-1.5XR0.2X3.8
CBN-SXR-1.5XR0.3X3.8
CBN-SXR-2XR0.1X5
CBN-SXR-2XR0.2X5
CBN-SXR-2XR0.3X5
CBN-SXR-2XR0.5X5
CBN-SXR-3XR0.1X6
CBN-SXR-3XR0.2X6
CBN-SXR-3XR0.3X6
CBN-SXR-3XR0.5X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

109.96 €

1 6 giorni 0.50.050.34541.58526210

109.96 €

1 6 giorni 0.50.10.34541.58526211

101.29 €

1 6 giorni 10.050.64542.58526220

101.29 €

1 6 giorni 10.10.64542.58526221

101.29 €

1 6 giorni 10.20.64542.58526222

101.29 €

1 6 giorni 10.30.64542.58526223

120.25 €

1 6 giorni 1.50.10.95063.88526231

120.25 €

1 6 giorni 1.50.20.95063.88526232

120.25 €

1 6 giorni 1.50.30.95063.88526233

126.21 €

1 6 giorni 20.11.250658526241

126.21 €

1 6 giorni 20.21.250658526242

126.21 €

1 6 giorni 20.31.250658526243

126.21 €

1 6 giorni 20.51.250658526245

159.79 €

1 6 giorni 30.11.850668526261

159.79 €

1 6 giorni 30.21.850668526262

159.79 €

1 6 giorni 30.31.850668526263

159.79 €

1 6 giorni 30.51.850668526265

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati

Supporto tecnico