Alesatore fisso con rivestimento CSR-C

Alesatore fisso con rivestimento CSR-C
  • Sconto volumi elevati
TiCN647 coating adopted. Prevents welding and improves the roughness of the finished surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSR-C0.8
CSR-C0.9
CSR-C0.81
CSR-C0.82
CSR-C0.83
CSR-C0.84
CSR-C0.85
CSR-C0.86
CSR-C0.87
CSR-C0.88
CSR-C0.89
CSR-C0.91
CSR-C0.92
CSR-C0.93
CSR-C0.94
CSR-C0.95
CSR-C0.96
CSR-C0.97
CSR-C0.98
CSR-C0.99
CSR-C1
CSR-C1.01
CSR-C1.02
CSR-C1.03
CSR-C1.04
CSR-C1.05
CSR-C1.06
CSR-C1.07
CSR-C1.08
CSR-C1.09
CSR-C1.1
CSR-C1.2
CSR-C1.3
CSR-C1.4
CSR-C1.5
CSR-C1.6
CSR-C1.7
CSR-C1.8
CSR-C1.9
CSR-C1.11
CSR-C1.12
CSR-C1.13
CSR-C1.14
CSR-C1.15
CSR-C1.16
CSR-C1.17
CSR-C1.18
CSR-C1.19
CSR-C1.21
CSR-C1.22
CSR-C1.23
CSR-C1.24
CSR-C1.25
CSR-C1.26
CSR-C1.27
CSR-C1.28
CSR-C1.29
CSR-C1.31
CSR-C1.32
CSR-C1.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

66.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.812+0.002~+0.0074500.33-

66.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.912+0.002~+0.0074500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.83120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.84120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.85120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.86120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.87120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.88120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.89120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.93120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.94120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.96120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.97120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.98120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.99120~+0.0054500.33-

66.51 €

1 Disponibile 6 giorni 112+0.002~+0.0074500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.01120~+0.0054500.33-

80.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.02120~+0.0054500.33-

80.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.06120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.07120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.08120~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.09120~+0.0054500.33-

66.53 €

1 Disponibile 10 giorni 1.115+0.002~+0.0074500.33-

66.53 €

1 Disponibile 10 giorni 1.215+0.002~+0.0074500.33-

59.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1.315+0.002~+0.0074500.33-

66.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1.416+0.002~+0.0074500.33-

59.12 €

1 Disponibile 10 giorni 1.516+0.002~+0.0074500.33-

57.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.618+0.002~+0.0074500.43-

57.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.718+0.002~+0.0074500.43-

57.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.818+0.002~+0.0074500.43-

65.05 €

1 Disponibile 10 giorni 1.918+0.002~+0.0074500.43-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.14150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.16150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.17150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.18150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.19150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.26150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.27150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.28150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.29150~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31160~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.32160~+0.0054500.33-

73.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33160~+0.0054500.33-

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Coating Type TiCN2 Shank diameter tolerance -0.009~0 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico