• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore al carburo con foro per olio per fori ciechi CSOER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSOER2.95
CSOER2.96
CSOER2.97
CSOER2.98
CSOER2.99
CSOER3
CSOER3.01
CSOER3.02
CSOER3.03
CSOER3.04
CSOER3.05
CSOER3.1
CSOER3.2
CSOER3.3
CSOER3.4
CSOER3.5
CSOER3.6
CSOER3.7
CSOER3.8
CSOER3.9
CSOER3.95
CSOER3.96
CSOER3.97
CSOER3.98
CSOER3.99
CSOER4
CSOER4.01
CSOER4.02
CSOER4.03
CSOER4.04
CSOER4.05
CSOER4.1
CSOER4.2
CSOER4.3
CSOER4.4
CSOER4.5
CSOER4.6
CSOER4.7
CSOER4.8
CSOER4.9
CSOER4.95
CSOER4.96
CSOER4.97
CSOER4.98
CSOER4.99
CSOER5
CSOER5.01
CSOER5.02
CSOER5.03
CSOER5.04
CSOER5.05
CSOER5.1
CSOER5.2
CSOER5.3
CSOER5.4
CSOER5.5
CSOER5.6
CSOER5.7
CSOER5.8
CSOER5.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

113.05 €

1 6 giorni 2.95160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 2.96160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 2.97160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 2.98160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 2.99160~+0.00560350.23

103.76 €

1 6 giorni 316+0.002~+0.00660350.23

113.05 €

1 6 giorni 3.01160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 3.02160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 3.03160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 3.04160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 giorni 3.05160~+0.00560350.23

113.06 €

1 6 giorni 3.118+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.218+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.318+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.418+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.518+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.618+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.718+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.818+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 giorni 3.918+0.004~+0.00960350.24

116.68 €

1 6 giorni 3.95180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 3.96180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 3.97180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 3.98180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 3.99180~+0.00560350.24

106.87 €

1 6 giorni 418+0.004~+0.00960350.24

116.68 €

1 6 giorni 4.01180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 4.02180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 giorni 4.03180~+0.00560350.24

116.69 €

1 6 giorni 4.04180~+0.00560350.24

116.69 €

1 6 giorni 4.05180~+0.00560350.24

118.28 €

1 6 giorni 4.122+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.222+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.322+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.422+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.522+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.622+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.722+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.822+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 giorni 4.922+0.004~+0.00975450.25

130.15 €

1 6 giorni 4.95220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 giorni 4.96220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 giorni 4.97220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 giorni 4.98220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 giorni 4.99220~+0.00575450.25

118.28 €

1 6 giorni 522+0.004~+0.00975450.25

130.15 €

1 6 giorni 5.01220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 giorni 5.02220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 giorni 5.03220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 giorni 5.04220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 giorni 5.05220~+0.00575450.25

143.66 €

1 6 giorni 5.125+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.225+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.325+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.425+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.525+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.625+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.725+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.825+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 giorni 5.925+0.004~+0.009100650.26

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 24~30° Number of flutes(Sheets) 4 Base Blade Shape T (Dented)
Shank diameter tolerance h6 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico