• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore meccanico a macchina MCR-TiN

Alesatore meccanico a macchina MCR-TiN
  • Sconto volumi elevati
Short type cobalt HSS and TiN coating for long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCR-TIN1.97
MCR-TIN2.5
MCR-TIN3.02
MCR-TIN4
MCR-TIN4.03
MCR-TIN5
MCR-TIN6.02
MCR-TIN6.05
MCR-TIN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

41.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1.9711 0~+0.005450210.3260° Convex

46.58 €

1 Disponibile 10 giorni 2.515 +0.002~+0.006460300.3360° Convex

58.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0215 0~+0.005460300.3360° Concave

46.58 €

1 Disponibile 10 giorni 418 +0.004~+0.009670380.5460° Concave

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0318 0~+0.005670380.5460° Concave

48.05 €

1 Disponibile 10 giorni 523 +0.004~+0.009680460.5560° Concave

70.95 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0226 0~+0.005690540.5660° Concave

63.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0526 0~+0.005690540.5660° Concave

62.43 €

1 Disponibile 6 giorni 936 +0.006~+0.0126110700.71060° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle Coating Type TiN Shank diameter tolerance h7
Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico