Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Both square | Torsional Angle | Full length L (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.87 € | 1 | 6 giorni | 60 | 2 | 3.04 | 1 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
137.82 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2 | 3.74 | 1 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
97.04 € | 1 | 6 giorni | 60 | 2.5 | 3.54 | 1 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
129.06 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2.5 | 4.24 | 1 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
93.96 € | 1 | 10 giorni | 60 | 3 | 4.04 | 1 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
107.91 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3 | 4.74 | 1 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
242.66 € | 1 | 6 giorni | 160 | 3 | 5.79 | 1 | 20° | 210 | 6 | 60° Convex | ||
99.66 € | 1 | 6 giorni | 80 | 3.5 | 4.89 | 1 | 20° | 130 | 6 | 60° Convex | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 120 | 3.5 | 5.59 | 1 | 20° | 170 | 6 | 60° Convex | ||
108.40 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 5.39 | 1 | 20° | 130 | 6 | 60° Convex | ||
134.30 € | 1 | 6 giorni | 120 | 4 | 6.09 | 1 | 20° | 170 | 6 | 60° Convex | ||
263.37 € | 1 | 6 giorni | 160 | 4 | 6.79 | 1 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
115.11 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4.5 | 6.24 | 1 | 20° | 150 | 8 | 60° Convex | ||
183.38 € | 1 | 6 giorni | 140 | 4.5 | 6.94 | 1 | 20° | 190 | 8 | 60° Convex | ||
160.15 € | 1 | 6 giorni | 120 | 5 | 7.09 | 1 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
299.04 € | 1 | 6 giorni | 160 | 5 | 7.79 | 1 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
172.09 € | 1 | 6 giorni | 120 | 6 | 8.09 | 1 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
321.32 € | 1 | 6 giorni | 160 | 6 | 8.79 | 1 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
184.63 € | 1 | 6 giorni | 120 | 8 | 10.09 | 1 | 20° | 170 | 10 | 60° Concave | ||
322.56 € | 1 | 6 giorni | 160 | 8 | 10.79 | 1 | 20° | 210 | 10 | 60° Concave | ||
210.63 € | 1 | 6 giorni | 120 | 10 | 12.09 | 1 | 20° | 170 | 12 | 60° Concave | ||
332.62 € | 1 | 6 giorni | 160 | 10 | 12.79 | 1 | 20° | 210 | 12 | 60° Concave | ||
117.17 € | 1 | 6 giorni | 60 | 2 | 3.57 | 1.5 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
130.09 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2 | 4.61 | 1.5 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
91.38 € | 1 | 6 giorni | 60 | 2.5 | 4.07 | 1.5 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
123.92 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2.5 | 5.11 | 1.5 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
84.16 € | 1 | 6 giorni | 60 | 3 | 4.57 | 1.5 | 20° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
103.28 € | 1 | 6 giorni | 100 | 3 | 5.61 | 1.5 | 20° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
233.93 € | 1 | 6 giorni | 160 | 3 | 7.19 | 1.5 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
97.10 € | 1 | 6 giorni | 80 | 3.5 | 5.59 | 1.5 | 20° | 130 | 6 | 60° Convex | ||
119.85 € | 1 | 6 giorni | 120 | 3.5 | 6.64 | 1.5 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
99.70 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 6.09 | 1.5 | 20° | 130 | 6 | 60° Convex | ||
129.17 € | 1 | 6 giorni | 120 | 4 | 7.14 | 1.5 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
271.16 € | 1 | 6 giorni | 160 | 4 | 8.19 | 1.5 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
104.90 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4.5 | 7.11 | 1.5 | 20° | 150 | 8 | 60° Convex | ||
176.71 € | 1 | 6 giorni | 140 | 4.5 | 8.16 | 1.5 | 20° | 190 | 8 | 60° Convex | ||
153.99 € | 1 | 6 giorni | 120 | 5 | 8.14 | 1.5 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
287.75 € | 1 | 6 giorni | 160 | 5 | 9.19 | 1.5 | 20° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
166.97 € | 1 | 6 giorni | 120 | 6 | 9.14 | 1.5 | 20° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
308.49 € | 1 | 6 giorni | 160 | 6 | 10.19 | 1.5 | 20° | 210 | 10 | 60° Convex | ||
195.00 € | 1 | 6 giorni | 120 | 8 | 11.14 | 1.5 | 20° | 170 | 12 | 60° Concave | ||
332.44 € | 1 | 6 giorni | 160 | 8 | 12.19 | 1.5 | 20° | 210 | 12 | 60° Concave | ||
217.40 € | 1 | 6 giorni | 120 | 10 | 13.14 | 1.5 | 20° | 170 | 12 | 60° Concave | ||
370.90 € | 1 | 6 giorni | 160 | 10 | 14.19 | 1.5 | 20° | 210 | 12 | 60° Concave | ||
104.79 € | 1 | 10 giorni | 60 | 2 | 4.09 | 2 | 12° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
118.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 2 | 5.49 | 2 | 12° | 150 | 6 | 60° Convex | ||
84.17 € | 1 | 10 giorni | 60 | 2.5 | 5.59 | 2 | 12° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
116.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 2.5 | 5.99 | 2 | 12° | 150 | 6 | 60° Convex | |
108.65 € | 1 | 10 giorni | 60 | 3 | 5.09 | 2 | 12° | 110 | 6 | 60° Convex | ||
108.40 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3 | 6.49 | 2 | 12° | 150 | 8 | 60° Convex | ||
233.97 € | 1 | 10 giorni | 160 | 3 | 8.59 | 2 | 12° | 210 | 8 | 60° Convex | ||
97.11 € | 1 | 6 giorni | 80 | 3.5 | 6.29 | 2 | 12° | 130 | 8 | 60° Convex | ||
119.87 € | 1 | 6 giorni | 120 | 3.5 | 7.69 | 2 | 12° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
104.79 € | 1 | 10 giorni | 80 | 4 | 6.79 | 2 | 12° | 130 | 8 | 60° Convex | ||
129.19 € | 1 | 10 giorni | 120 | 4 | 8.19 | 2 | 12° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
271.21 € | 1 | 6 giorni | 160 | 4 | 9.59 | 2 | 12° | 210 | 10 | 60° Convex | ||
104.92 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4.5 | 7.99 | 2 | 12° | 150 | 8 | 60° Convex | ||
176.76 € | 1 | 6 giorni | 140 | 4.5 | 9.39 | 2 | 12° | 190 | 10 | 60° Convex | ||
154.03 € | 1 | 6 giorni | 120 | 5 | 9.19 | 2 | 12° | 170 | 8 | 60° Convex | ||
287.81 € | 1 | 6 giorni | 160 | 5 | 10.59 | 2 | 12° | 210 | 10 | 60° Convex |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Diameter tolerance(mm) | -0.08~0 | Number of flutes(Sheets) | 3 | Shank diameter tolerance | h7 |
Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Both square
Torsional Angle
Full length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali