Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MTR-F0 |
MTR-F1 |
MTR-F2 |
MTR-F3 |
MTR-F4 |
MTR-F5 |
MTR-F6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Both square | Dimensions | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter | ℓ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.32 € | 1 | 10 giorni | 65 | 6.547 | 9.93 | 1/19.212 | 9.045 | -0.03~+0.03 | 6 | 95 | 8 | 17 | ||
92.92 € | 1 | 10 giorni | 68 | 9.571 | 12.963 | 1/20.047 | 12.065 | -0.03~+0.03 | 6 | 100 | 10 | 18 | ||
142.98 € | 1 | 10 giorni | 80 | 14.733 | 18.729 | 1/20.020 | 17.78 | -0.03~+0.03 | 8 | 125 | 15 | 19 | ||
234.39 € | 1 | 6 giorni | 98 | 20.01 | 24.929 | 1/19.922 | 23.825 | -0.03~+0.03 | 8 | 150 | 18 | 22 | ||
403.87 € | 1 | 10 giorni | 120 | 26.229 | 32.462 | 1/19.254 | 31.267 | -0.06~+0.06 | 10 | 180 | 25 | 23 | ||
891.35 € | 1 | 6 giorni | 150 | 37.873 | 45.767 | 1/19.002 | 44.399 | -0.06~+0.06 | 12 | 230 | 35 | 26 | ||
1,992.69 € | 1 | 6 giorni | 205 | 54.388 | 65.076 | 1/19.180 | 63.348 | -0.06~+0.06 | 14 | 310 | 45 | 33 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h9 | Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Both square
Dimensions
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali