Fresa a testa sferica a 4 tagli al carburo, foro di ventilazione, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHBES4-2
AHBES4-2.5
AHBES4-2.25
AHBES4-2.75
AHBES4-3
AHBES4-3.5
AHBES4-3.25
AHBES4-3.75
AHBES4-4
AHBES4-4.5
AHBES4-4.25
AHBES4-4.75
AHBES4-5
AHBES4-5.5
AHBES4-5.25
AHBES4-5.75
AHBES4-6
AHBES4-6.5
AHBES4-6.25
AHBES4-6.75
AHBES4-7
AHBES4-7.5
AHBES4-8
AHBES4-8.5
AHBES4-8.25
AHBES4-8.75
AHBES4-9
AHBES4-9.5
AHBES4-10
AHBES4-10.5
AHBES4-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

96.56 €

1 6 giorni 2207064

131.71 €

1 6 giorni 2.5308065

104.85 €

1 6 giorni 2.25308064.5

131.75 €

1 6 giorni 2.75309065.5

131.78 €

1 6 giorni 3309066

144.23 €

1 6 giorni 3.5309067

139.04 €

1 6 giorni 3.25309066.5

150.98 €

1 6 giorni 3.75309067.5

185.63 €

1 6 giorni 44010088

203.27 €

1 6 giorni 4.54010089

196.51 €

1 6 giorni 4.254010088.5

211.58 €

1 6 giorni 4.754010089.5

292.14 €

1 6 giorni 5401001010

335.09 €

1 6 giorni 5.5401001011

314.38 €

1 6 giorni 5.25401001010.5

356.32 €

1 6 giorni 5.75401001011.5

370.91 €

1 6 giorni 6501101212

425.24 €

1 6 giorni 6.5501101213

413.30 €

1 6 giorni 6.25501101212.5

441.85 €

1 6 giorni 6.75501101213.5

490.43 €

1 6 giorni 7501101214

535.00 €

1 6 giorni 7.5501101215

569.69 €

1 6 giorni 8601401616

595.75 €

1 6 giorni 8.5601401617

581.16 €

1 6 giorni 8.25601401616.5

612.39 €

1 6 giorni 8.75601401617.5

671.25 €

1 6 giorni 9601601618

711.32 €

1 6 giorni 9.5601601619

806.68 €

1 6 giorni 10601602020

875.04 €

1 6 giorni 10.5601602021

1,259.44 €

1 6 giorni 12.5601802525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite Number of flutes(sheet) 4
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Supporto tecnico