Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.32 € | 1 | 6 giorni | 3 | 40 | 150 | 6 | 6 | ||
191.37 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 40 | 150 | 6 | 7 | ||
183.57 € | 1 | 6 giorni | 3.25 | 40 | 150 | 6 | 6.5 | ||
208.46 € | 1 | 6 giorni | 3.75 | 40 | 150 | 6 | 7.5 | ||
317.03 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 180 | 8 | 8 | ||
332.68 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 40 | 180 | 8 | 9 | ||
324.85 € | 1 | 6 giorni | 4.25 | 40 | 180 | 8 | 8.5 | ||
341.04 € | 1 | 6 giorni | 4.75 | 40 | 180 | 8 | 9.5 | ||
381.50 € | 1 | 6 giorni | 5 | 60 | 200 | 10 | 10 | ||
405.99 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 60 | 200 | 10 | 11 | ||
393.48 € | 1 | 6 giorni | 5.25 | 60 | 200 | 10 | 10.5 | ||
419.03 € | 1 | 6 giorni | 5.75 | 60 | 200 | 10 | 11.5 | ||
455.81 € | 1 | 6 giorni | 6 | 60 | 200 | 12 | 12 | ||
521.62 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 60 | 200 | 12 | 13 | ||
503.42 € | 1 | 6 giorni | 6.25 | 60 | 200 | 12 | 12.5 | ||
536.23 € | 1 | 6 giorni | 6.75 | 60 | 200 | 12 | 13.5 | ||
698.43 € | 1 | 6 giorni | 7 | 60 | 200 | 12 | 14 | ||
768.81 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 60 | 200 | 12 | 15 | ||
837.71 € | 1 | 6 giorni | 8 | 60 | 200 | 16 | 16 | ||
880.83 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 60 | 200 | 16 | 17 | ||
858.21 € | 1 | 6 giorni | 8.25 | 60 | 200 | 16 | 16.5 | ||
898.17 € | 1 | 6 giorni | 8.75 | 60 | 200 | 16 | 17.5 | ||
1,019.12 € | 1 | 6 giorni | 9 | 80 | 250 | 16 | 18 | ||
1,083.28 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 80 | 250 | 16 | 19 | ||
1,168.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 250 | 20 | 20 | ||
1,291.00 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 80 | 250 | 20 | 21 | ||
1,884.59 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 80 | 250 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali