• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa conica in metallo duro integrale, con foro di ventilazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHTE4-0.5
AHTE4-1
AHTE4-1.5
AHTE4-2
AHTE4-2.5
AHTE4-3
AHTE4-5
AHTE4-7
AHTE5-0.5
AHTE5-1
AHTE5-1.5
AHTE5-2
AHTE5-2.5
AHTE5-3
AHTE5-5
AHTE5-7
AHTE6-0.5
AHTE6-1
AHTE6-1.5
AHTE6-2
AHTE6-2.5
AHTE6-3
AHTE6-5
AHTE6-7
AHTE8-0.5
AHTE8-1
AHTE8-1.5
AHTE8-2
AHTE8-2.5
AHTE8-3
AHTE8-5
AHTE8-7
AHTE10-0.5
AHTE10-1
AHTE10-1.5
AHTE10-2
AHTE10-2.5
AHTE10-3
AHTE10-5
AHTE10-7
AHTE12-0.5
AHTE12-1
AHTE12-1.5
AHTE12-2
AHTE12-2.5
AHTE12-3
AHTE12-5
AHTE12-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

135.89 €

1 6 giorni 0.54256904.43

135.89 €

1 6 giorni 14256904.87

135.90 €

1 6 giorni 1.54256905.3

135.90 €

1 6 giorni 24256905.74

135.90 €

1 6 giorni 2.54256906.18

142.10 €

1 6 giorni 34256906.62

174.73 €

1 6 giorni 54258908.37

219.27 €

1 6 giorni 7425109010.13

147.27 €

1 6 giorni 0.553561005.61

147.27 €

1 6 giorni 153561006.22

147.28 €

1 6 giorni 1.553561006.83

156.58 €

1 6 giorni 253561007.44

172.18 €

1 6 giorni 2.553581008.05

180.44 €

1 6 giorni 353581008.66

271.44 €

1 6 giorni 55351010011.12

446.61 €

1 6 giorni 75351210013.59

208.70 €

1 6 giorni 0.563561006.61

208.71 €

1 6 giorni 163561007.22

208.71 €

1 6 giorni 1.563561007.83

219.16 €

1 6 giorni 263581008.44

225.88 €

1 6 giorni 2.563581009.05

247.04 €

1 6 giorni 363581009.66

357.83 €

1 6 giorni 56351210012.12

513.21 €

1 6 giorni 76351210014.59

271.31 €

1 6 giorni 0.584081008.69

271.32 €

1 6 giorni 184081009.39

312.74 €

1 6 giorni 1.58401010010.09

339.60 €

1 6 giorni 28401010010.79

350.45 €

1 6 giorni 2.58401010011.49

387.78 €

1 6 giorni 38401210012.19

558.56 €

1 6 giorni 58401610014.99

633.45 €

1 6 giorni 78401610017.82

392.39 €

1 6 giorni 0.510501012010.87

392.60 €

1 6 giorni 110501212011.74

480.37 €

1 6 giorni 1.510501212012.61

561.93 €

1 6 giorni 210501212013.49

585.18 €

1 6 giorni 2.510501212014.36

599.14 €

1 6 giorni 310501212015.24

709.65 €

1 6 giorni 510501612018.74

951.29 €

1 6 giorni 710502012022.27

491.27 €

1 6 giorni 0.512501212012.87

491.29 €

1 6 giorni 112501212013.74

568.73 €

1 6 giorni 1.512501212014.61

636.88 €

1 6 giorni 212501212015.49

700.87 €

1 6 giorni 2.512501612016.36

731.35 €

1 6 giorni 312501612017.24

900.80 €

1 6 giorni 512502012020.74

1,129.02 €

1 6 giorni 712502012024.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Acciaio generico / Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle Right Torsion 30 Small diameter tolerance (D1) -0.05~-0.01
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Supporto tecnico