• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa in metallo duro integrale per grafite, a 4 taglienti, tipo standard

Fresa in metallo duro integrale per grafite, a 4 taglienti, tipo standard
Lama destra Angolo elicoidale destro 30°, numero di lame: 4 pezzi, KO3, tipo standard "angolo elicoidale" Elicoidale standard (da 30 a 44°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GES4-3
GES4-4
GES4-5
GES4-6
GES4-7
GES4-8
GES4-9
GES4-10
GES4-12
GES4-13
GES4-14
GES4-15
GES4-16
GES4-18
GES4-20
GES4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

89.95 €

1 6 giorni 320690

89.98 €

1 6 giorni 4306100

90.00 €

1 6 giorni 5306100

90.01 €

1 6 giorni 6306100

120.54 €

1 6 giorni 7406120

135.16 €

1 6 giorni 8408120

165.64 €

1 6 giorni 9408120

188.58 €

1 6 giorni 104010120

263.73 €

1 6 giorni 125012120

337.61 €

1 6 giorni 135012120

356.78 €

1 6 giorni 145012120

425.41 €

1 6 giorni 156016150

435.84 €

1 6 giorni 166016150

558.93 €

1 6 giorni 186016150

605.41 €

1 6 giorni 206020150

1,041.21 €

1 6 giorni 256025160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance D(mm) 0~+0.02 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Supporto tecnico